这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

35W、直流台式电源、三路输出

面向工作台上应用的三种通用输出

这款价格低廉的三路输出电源提供稳定、可靠的电力供应和多种基本特性,适用于手动测试。

  • 在外形小巧的机箱内提供三路输出,节省机架空间
  • 通过过载指示器和前面板仪表监视输出
  • 当测试需要平衡电压的电路时,可使用对两路20V输出的自动跟踪控制

找出适合您需要的产品类型:

 

找到正确的E3600电源

35W、直流台式电源、三路输出
             
型号 最大功率 输出范围1 输出范围2 输出范围3 接口 尺寸
 (mm)
  E3630A 35W  10W、20V、0.5A  10W、-20V、0.5A   15W、6V、 2.5A  宽=212
高=88
深=345

直流电源质量坚如磐石,15 年内保持高度稳定。 了解其中原因。

了解新一代是德直流电源