这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

6600W、直流系统电源、GPIB、单路输出

大功率、低噪声的可靠解决方案

这些高精度电源具有卓越的性能和可靠性,适用于要求极为严格的大功率应用,如制造业测试和长期老化测试。

  • 使GPIB接口和SCPI命令集进行远程编程
  • 通过低纹波的精密电压和电流编程,确保精确的测量结果
  • 使用串行链路系统通过一个GPIB地址控制多达16个电源
  • 内置测量系统提供数字式万用表级的电压和电流读数
  • 过压和过流功能快速而自动地保护被测件
  • 使用对输出电压和电流的快速响应模拟控制来解决复杂环境的问题

找出适合您需要的产品类型:

 

  • 阅读并了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请选择右侧的“技术支持”链接
6600W、直流系统电源、GPIB、单路输出
         
型号 电压 电流 最大功率 尺寸(毫米)
   6690A 15V  440A  6600W 宽=426
高=222
深=675
  6691A 30V  220A  6600W 宽=426
高=222
深=675
  6692A 60V  110A  6600W 宽=426
高=222
深=675

了解新一代是德直流电源

  • 6690A 6600 W系统电源,15V,440A 6690A 6600 W系统电源,15V,440A 

    6690A 6600 W系统电源,15V,440A

    6600 W系统电源,15V,440A

  • 6691A 6600 W系统电源,30V,220A 6691A 6600 W系统电源,30V,220A 

    6691A 6600 W系统电源,30V,220A

    6600 W系统电源,30V,220A

  • 6692A 6600 W系统电源,60V,110A 6692A 6600 W系统电源,60V,110A 

    6692A 6600 W系统电源,60V,110A

    6600 W系统电源,60V,110A