这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5000W、直流系统电源、单路输出

可靠供电和轻松集成,适用于制造测试

 

这些低噪声电源提供稳定而可靠的直流电,并带有广泛的保护特性。它们是长期老化应用的最佳选择。

  • 使用GPIB接口和SCPI命令集进行远程编程
  • 利用低波动和低噪声增强测量精度
  • 使用可选择的补偿来实现对感应负载的无故障供电
  • 使用串行链路系统通过一个GPIB地址控制最多16个电源
  • 使用内置测量系统提供DMM质量的电压和电流读数
  • 过压和过流功能快速和自动保护被测件

找出适合您需要的产品类型:

 

  • 阅读和了解――查找技术资料、下载资料,手册等――请访问技术支持
5000W、直流系统电源、GPIB、单路输出
 型号 电压 电流 最大功率 尺寸(mm)
6680A-J04*  3.3V 1000A 3300W 宽=426
高=222
深=675
6680A  5V 875A 4375W 宽=426
高=222
深=675
6681A  8V  580A 4640W 宽=426
高=222
深=675
6682A  21V 240A 5040W 宽=426
高=222
深=675
6683A 32V 160A 5120W 宽=426
高=222
深=675
6684A  40V  128A 5120W 宽=426
高=222
深=675

* 该项有特殊订购选件。

了解新一代是德直流电源

  • 6680A 5000 W电源,5V,875A [已停产] 6680A 5000 W电源,5V,875A [已停产] 

    6680A 5000 W电源,5V,875A [已停产]

    5000 W电源,5V,875A

  • 6680A-J04 特殊订购电源,3.3V,1000A [已停产] 6680A-J04 特殊订购电源,3.3V,1000A [已停产] 

    6680A-J04 特殊订购电源,3.3V,1000A [已停产]

    特殊订购电源,3.3V,1000A

  • 6681A 5000 W系统电源,8V,580A [已停产] 6681A 5000 W系统电源,8V,580A [已停产] 

    6681A 5000 W系统电源,8V,580A [已停产]

    5000 W系统电源,8V,580A

  • 6682A 5000 W系统电源,21V,240A [已停产] 6682A 5000 W系统电源,21V,240A [已停产] 

    6682A 5000 W系统电源,21V,240A [已停产]

    5000 W系统电源,21V,240A

  • 6683A 5000 W系统电源,32V,160A [已停产] 6683A 5000 W系统电源,32V,160A [已停产] 

    6683A 5000 W系统电源,32V,160A [已停产]

    5000 W系统电源,32V,160A

  • 6684A 5000 W系统电源,40V,128A [已停产] 6684A 5000 W系统电源,40V,128A [已停产] 

    6684A 5000 W系统电源,40V,128A [已停产]

    5000 W系统电源,40V,128A