这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1500W、直流系统电源、GPIB、单路输出

使用这些小型、高密度电源,节省宝贵的机架空间

 

1U高的小型电源功率高达1560W,可以提供稳定的性能以及各种基本功能和增强功能。

  • 使用交流输入(85-265 Vac)适配器,可在全球任何交流电源线电压上运行
  • 使用SCPI命令集(提供驱动程序)通过GPIB、LAN和USB接口进行远程编程
  • 利用模拟方式控制和监测输出电压及电流
  • 通过并联或串联多个电源,实现更灵活的输出
  • 内置测量架构可简化布线工作
  • 前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务
  • 保护特性可确保被测件的安全
  • 符合LXI C类标准

找出适合您需要的产品类型:

 

  • 阅读并了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请选择右侧的“技术支持”链接。
1500W、直流系统电源、GPIB、单路输出
型号 电压 电流 最大功率 尺寸(mm)
型号 电压 电流 最大功率 尺寸(mm)
N5761A 6V 180A 1080W 宽=423
高=44
深=433
N5762A 8V 165A 1320W 宽=423
高=44
深=433
N5763A 12.5V 120A 1500W 宽=423
高=44
深=433
N5764A 20V 76A 1520W 宽=423
高=44
深=433
N5765A 30V 50A 1500W 宽=423
高=44
深=433
N5766A 40V 38A 1520W 宽=423
高=44
深=433
N5767A 60V 25A 1500W 宽=423
高=44
深=433
N5768A 80V 19A 1520W 宽=423
高=44
深=433
N5769A 100V 15A 1500W 宽=423
高=44
深=433
N5770A 150V 10A 1500W 宽=423
高=44
深=433
N5771A 300V 5A 1500W 宽=423
高=44
深=433
N5772A 600V 2.6A 1560W 宽=423
高=44
深=433
其他产品
型号 描述
  N5740A机架安装式滑动套件 机架安装式滑动套件与N5700系列系统直流电源配合使用,型号编号为N5741A-N5752A和N5761A-N5772A。

了解新一代是德直流电源

对比产品资料中的全部内容 (13)

查找产品