这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

500W、直流系统电源、无接口、单路输出

具有快速保护特性的灵活且可靠的电源

这些可靠且通用的单路输出解决方案可以简化普通任务,并可对整个测试过程进行快速编程,从而提高测试吞吐率

  • 可通过前面板和模拟方式控制输出电压和电流
  • 可对整个测试过程进行快速编程,来缩短系统应用的测试时间
  • 在低波动和低噪声的情况下进行非常精确的测量
  • 可以并联或串联多个电源单元,提供更灵活的输出
  • 通过过压和过流保护以及远程传感系统来确保被测件(DUT)的安全性

找出适合您需要的产品类型:

 

  • 阅读和了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请选择右侧的“技术支持”
500W、直流系统电源、无接口、单端输出
型号 电压 电流 最大功率 尺寸
宽x高x深(毫米)
  6551A-J03* 6V  60A  360W   宽=426
高=133
深=498
  6551A 8V  50A  400W  宽=426
高=133
深=498
  6551A-J01* 10V   50A   500W  宽=426
高=133
深=498
  6552A 20V  25A  500W  宽=426
高=133
深=498
  6553A-J17* 30V  17.A  525W  宽=426
高=133
深=498
  6553A 35V  15A  525W  宽=426
高=133
深=498
  6553A-J04* 40V   12.5A   500W  宽=426
高=133
深=498
  6554A-J05* 50V  10A  500W  宽=426
高=133
深=498
  6554A 60V  9A  540W  宽=426
高=133
深=498
  6554A-J04* 70V   7.5A   525W  宽=426
高=133
深=498
  6554A-J12* 80V   6A   480W  宽=426
高=133
深=498
  6555A 120V  4A  480W  宽=426
高=133
深=498
  6555A-J10* 156V  3A  468W  宽=426
高=133
深=498

 了解新一代是德直流电源

  • 6551A 500 W直流系统电源,8V,50A [已停产] 6551A 500 W直流系统电源,8V,50A [已停产] 

    6551A 500 W直流系统电源,8V,50A [已停产]

  • 6551A-J01 特殊订购电源,10V,50A [已停产] 6551A-J01 特殊订购电源,10V,50A [已停产] 

    6551A-J01 特殊订购电源,10V,50A [已停产]

  • 6551A-J03 特殊订购电源,6V,60A [已停产] 6551A-J03 特殊订购电源,6V,60A [已停产] 

    6551A-J03 特殊订购电源,6V,60A [已停产]

  • 6552A 500 W直流系统电源,20V,25A [已停产] 6552A 500 W直流系统电源,20V,25A [已停产] 

    6552A 500 W直流系统电源,20V,25A [已停产]

    500 W直流系统电源,20V,25A

  • 6553A 500 W直流系统电源,35V,15A [已停产] 6553A 500 W直流系统电源,35V,15A [已停产] 

    6553A 500 W直流系统电源,35V,15A [已停产]

    500 W直流系统电源,35V,15A

  • 6553A-J04 特殊订购电源,40V,12.5A [已停产] 6553A-J04 特殊订购电源,40V,12.5A [已停产] 

    6553A-J04 特殊订购电源,40V,12.5A [已停产]

    特殊订购电源,40V,12.5A

  • 6553A-J17 特殊订购电源,30V,17.5A [已停产] 6553A-J17 特殊订购电源,30V,17.5A [已停产] 

    6553A-J17 特殊订购电源,30V,17.5A [已停产]

    特殊订购电源,30V,17.5A

  • 6554A 500 W直流系统电源,60V,9A [已停产] 6554A 500 W直流系统电源,60V,9A [已停产] 

    6554A 500 W直流系统电源,60V,9A [已停产]

  • 6554A-J04 特殊订购电源,70V,7.5A [已停产] 6554A-J04 特殊订购电源,70V,7.5A [已停产] 

    6554A-J04 特殊订购电源,70V,7.5A [已停产]

    特殊订购电源,70V,7.5A

  • 6554A-J05 特殊订购电源,50V,10A [已停产] 6554A-J05 特殊订购电源,50V,10A [已停产] 

    6554A-J05 特殊订购电源,50V,10A [已停产]

    特殊订购电源,50V,10A

  • 6554A-J12 特殊订购电源,80V,6A [已停产] 6554A-J12 特殊订购电源,80V,6A [已停产] 

    6554A-J12 特殊订购电源,80V,6A [已停产]

    特殊订购电源,80V,6A

  • 6555A 500 W直流系统电源,120V,4A [已停产] 6555A 500 W直流系统电源,120V,4A [已停产] 

    6555A 500 W直流系统电源,120V,4A [已停产]

  • 6555A-J10 特殊订购电源,156V,3A [已停产] 6555A-J10 特殊订购电源,156V,3A [已停产] 

    6555A-J10 特殊订购电源,156V,3A [已停产]