这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

200W、直流系统电源、无接口、单路输出

可靠电源提供干净的输出,确保精确测量

  • 可通过前面板和模拟方式控制输出电压和电流
  • 可对整个测试过程进行快速编程,来缩短系统应用的测试时间
  • 在低波动和低噪声情况下增强测量结果
  • 可以并联或串联多个电源单元,提供更灵活的输出
  • 通过过压和过流保护以及远程传感系统来确保被测件(DUT)的安全性

阅读并了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请选择右侧的“技术支持”链接

200W、直流系统电源、无接口、单路输出
型号 电压 电流 最大功率 尺寸(毫米)
   6541A 8V  20A  160W  宽=426
深=88
高=439
  6541A-J04* 13V  15.3A  199W  宽=426
深=88
高=439
  6542A 20V  10A  200W  宽=426
深=88
高=439
  6543A 35V  6A  210W  宽=426
深=88
高=439
  6544A 60V  3.5A  210W  宽=426
深=88
高=439
  6544A-J09* 70V  3A  210W  宽=426
深=88
高=439
  6545A 120V  1.5A  180W  宽=426
深=88
高=439
  6545A-J05* 150V  1.2A  180W  宽=426
深=88
高=439

了解新一代是德直流电源

  • 6541A 200 W电源,8V,20A [已停产] 6541A 200 W电源,8V,20A [已停产] 

    6541A 200 W电源,8V,20A [已停产]

    200 W电源,8V,20A

  • 6541A-J04 特殊订购电源,13V,15.3A [已停产] 6541A-J04 特殊订购电源,13V,15.3A [已停产] 

    6541A-J04 特殊订购电源,13V,15.3A [已停产]

    特殊订购电源,13V,15.3A

  • 6542A 200 W电源,20V,10A [已停产] 6542A 200 W电源,20V,10A [已停产] 

    6542A 200 W电源,20V,10A [已停产]

    200 W电源,20V,10A

  • 6543A 200 W电源,35V,6A [已停产] 6543A 200 W电源,35V,6A [已停产] 

    6543A 200 W电源,35V,6A [已停产]

    200 W电源,35V,6A

  • 6544A 200 W电源,60V,3.5A [已停产] 6544A 200 W电源,60V,3.5A [已停产] 

    6544A 200 W电源,60V,3.5A [已停产]

    200 W电源,60V,3.5A

  • 6544A-J09 特殊订购电源,70V,3A [已停产] 6544A-J09 特殊订购电源,70V,3A [已停产] 

    6544A-J09 特殊订购电源,70V,3A [已停产]

    特殊订购电源,70V,3A

  • 6545A 200 W电源,120V,1.5A [已停产] 6545A 200 W电源,120V,1.5A [已停产] 

    6545A 200 W电源,120V,1.5A [已停产]

    200 W电源,120V,1.5A

  • 6545A-J05 特殊订购电源,150V,1.2A [已停产] 6545A-J05 特殊订购电源,150V,1.2A [已停产] 

    6545A-J05 特殊订购电源,150V,1.2A [已停产]

    特殊订购电源,150V,1.2A