这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1200W、直流系统电源、GPIB、单路输出

这些高效的解决方案适用于大型、要求苛刻的测试系统

 

这些单路输出电源拥有自动量程调节功能,可以同时完成多个电源的工作,节省占用的机架空间,降低系统的复杂程度。

  • 使用带有SCPI命令集的GPIB接口(提供驱动程序)进行远程编程
  • 可对输出电压和电流进行模拟控制
  • 使用串行链路系统可通过一个GPIB地址控制多达16个电源
  • 通过并联或串联多个电源,实现更灵活的输出
  • 内置测量架构可简化布线工作
  • 前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务
  • 保护特性可确保被测件的安全

找出适合您需要的产品类型:

 

  • 阅读并了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请选择右侧的“技术支持”链接。
1200W、直流系统电源、GPIB、单路输出
型号 电压 电流 最大功率 尺寸(mm)
6031A 20V 120A 1064W 宽=426
高=128
深=427
6032A 60V 50A 1200W 宽=426
高=128
深=427
6030A 200V 17A 1200W 宽=426
高=128
深=427
6035A 500V 5A 1050W 宽=426
高=128
深=427

了解新一代是德直流电源

缩小范围

按内容类型

1-17 / 17

排序:
Quarterly Basic Instruments Flyer
Keysight’s essential instruments for every engineer. Are you building a general purpose bench? Start here to see our solution set for fundamental measurements and device characterization. Flyer spotlights a new tip or technology each quarter.

手册 2018-02-01

PDF PDF 983 KB
Power Products Solutions - Selection Guide
This selection guide will help you select the right DC power supply for your application (for example, bench power supply, specialized requirements or more complex requirements).

手册 2017-12-01

PDF PDF 10.50 MB
自动量程电源
自动量程电源

产品资料 2013-12-12

pdf pdf 296 Bytes
移动通信直流源
移动通信直流源

应用说明 2013-12-12

pdf pdf 470 Bytes
自动量程电源
自动量程电源

应用说明 2013-12-12

pdf pdf 296 Bytes
自动量程电源
自动量程电源

产品资料 2013-11-25

pdf pdf 296 Bytes
移动通信直流源
移动通信直流源

应用说明 2013-11-25

pdf pdf 470 Bytes
603x Series Single-Output, Autoranging 200 & 1000 W GPIB Power Supplies Data Sheet
This data sheet contains specifications, general characteristics, and other related information for the Keysight 6030A, 6031A, 6032A, 6033A, 6035A, and 6038A GPIB power supplies.

产品资料 2012-07-30

PDF PDF 206 KB
安捷伦系统和台式仪器样本(2006年7月)

产品目录 2006-07-30

PDF PDF 3.13 MB
用您的电源缩短测试时间的10 项提示
用您的电源缩短测试时间的10 项提示

手册 2006-03-16

PDF PDF 973 KB
AN372-2 电池测试应用指南

应用说明 2005-05-01

DC Power Supplies for Base Station Testing
This Product Note provides information on how to maximize the utility of the dc power supplies that are in your base station test systems.

应用说明 2001-07-16

DC Power Supplies for Basestation Manufacturing
This 2-page flyer contains an overview of how Keysight power supplies can be used in Basestation manufacturing.

促销资料 2001-07-16

PDF PDF 3.14 MB
6030A/6031A/6032A/6035A Service Manual

服务手册 2000-09-01

PDF PDF 3 MB
对于电源产品您应知道的10项实用提示
通过阅读这本16页的手册,了解如何从您的电源产品得到最多的功能。您能从中了解10种改进电源产生和测量的简易方法,以及对Keysight流行电源产品和系统的介绍。

应用说明 2000-08-01

6030A/6031A/6032A/6033A/6035A/6038A Operating Manual

用户手册 2000-02-01

PDF PDF 1.35 MB
用您的电源缩短测试时间的10项提示
用您的电源缩短测试时间的10项提示

应用说明 1999-10-12