这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

750W、直流系统电源、GPIB、单路输出

使用这些小型、高密度电源,节省昂贵的机架空间

在紧凑的1U机箱内可提供高达780W的功率,该功率可以提供稳定的性能以及各种基础功能和增强功能。

  • 使用85-265 V AC通用交流输入 ,以使来自全球各地的任意交流电网电压能够自动调整
  • 含有SCPI命令集(适用的驱动器)的GPIB、LAN和USB接口进行远程编程
  • 输出电压的电流的模拟控制和监测功能
  • 多个电源的并联或串联实现更大的输出灵活性
  • 内置测量功能简化布线工作
  • 前面板控制和先进的可编程特性可优化测量任务
  • 保护特性可确保被测件(UDT)的安全
  • 符合LXI C类标准

找出适合您需要的产品类型:

阅读和了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请访问页面右侧的技术支持链接。

750W、直流系统电源、GPIB、单路输出
 型号 电压 电流 最大功率 尺寸(mm)
N5741A 6V 100A 600W 宽=423
高=44
深=433
N5742A 8V 90A 720W 宽=423
高=44
深=433
N5743A 12.5V 60A 750W 宽=423
高=44
深=433
N5744A 20V 38A 760W 宽=423
高=44
深=433
N5745A 30V 25A 750W 宽=423
高=44
深=433
N5746A 40V 19A 760W 宽=423
高=44
深=433
N5747A 60V 12.5A 750W 宽=423
高=44
深=433
N5748A 80V 9.5A 760W 宽=423
高=44
深=433
N5749A 100V 7.5A 750W 宽=423
高=44
深=433
N5750A 150V 5A 750W 宽=423
高=44
深=433
N5751A 300V 2.5A 750W 宽=423
高=44
深=433
N5752A 600V 1.3A 780W 宽=423
高=44
深=433
其他产品
型号 描述
  N5740A机架安装滑轨套件 机架安装滑轨套件与N5700系列系统直流电源配合使用,型号为N5741A-N5752A和N5761A-N5772A。

了解新一代是德直流电源

对比产品资料中的全部内容 (13)

查找产品