这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

500W、直流系统电源、GPIB、单路输出

适用于自动测试的快速、灵活的功率

这些可靠的电源加快了向上/向下编成时间,并增加测试吞吐量。

  • 快速、低噪声输出来提高测试吞吐量
  • SCPI命令集的GPIB接口(提供驱动程序)进行远程编程
  • 可对输出电压和电流进行模拟控制
  • 串行链路系统可通过一个GPIB地址控制多达16个电源
  • 并联或串联多个电源,实现更强的输出灵活性
  • 内置测量架构可简化布线工作
  • 前面板控制和先进的可编程特性来简化任务
  • 保护特性可确保被测件(UDT)的安全

找出适合您需要的产品类型:

阅读和了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请访问页面右侧的技术支持链接。

500W、直流系统电源、GPIB、单路输出
型号 最大电压 最大电流 最大功率 尺寸(mm)
6651A-J03* 6V 60A 360W 宽=425
高=133
深=498
6651A 8V 50A 400W 宽=425
高=133
深=498
6651A-J01* 10V 50A 500W 宽=425
高=133
深=498
6651A-J09* 17V / 20V 30A / 15A 510W 宽=425
高=133
深=498
6652A 20V 25A 500W 宽=425
高=133
深=498
6652A-J03* 27V 20A 540W 宽=425
高=133
深=498
6653A-J17* 30V 17.5A 525W 宽=425
高=133
深=498
6653A 35V 15A 525W 宽=425
高=133
深=498
6653A-J04* 40V 12.5V 500W 宽=425
高=133
深=498
6654A-J05* 50V 10A 500W 宽=425
高=133
深=498
6654A 60V 9A 540W 宽=425
高=133
深=498
6654A-J04* 70V 7.5A 525W 宽=425
高=133
深=498
6654A-J12* 80V 6A 480W 宽=425
高=133
深=498
6655A 120V 4A 480W 宽=425
高=133
深=498
6655A-J05* 150V 3.2A 480W 宽=425
高=133
深=498
6655A-J10* 156V 3A 468W 宽=425
高=133
深=498

* 该项有特殊订购选件。

了解新一代是德直流电源

  • 6651A 500 W系统电源,8V,50A [已停产] 6651A 500 W系统电源,8V,50A [已停产] 

    6651A 500 W系统电源,8V,50A [已停产]

    500 W系统电源,8V,50A

  • 6651A-J01 特殊订购电源,10V,50A [已停产] 6651A-J01 特殊订购电源,10V,50A [已停产] 

    6651A-J01 特殊订购电源,10V,50A [已停产]

    特殊订购电源,10V,50A

  • 6651A-J03 特殊订购电源,6V,60A [已停产] 6651A-J03 特殊订购电源,6V,60A [已停产] 

    6651A-J03 特殊订购电源,6V,60A [已停产]

    特殊订购电源,6V,60A

  • 6651A-J09 特殊订购电源,17V,30A和20V,15A [已停产] 6651A-J09 特殊订购电源,17V,30A和20V,15A [已停产] 

    6651A-J09 特殊订购电源,17V,30A和20V,15A [已停产]

    特殊订购电源,17V,30A和20V,15A

  • 6652A 500 W系统电源,20V,25A [已停产] 6652A 500 W系统电源,20V,25A [已停产] 

    6652A 500 W系统电源,20V,25A [已停产]

    500 W系统电源,20V,25A

  • 6652A-J03 特殊订购电源,27V,20A [已停产] 6652A-J03 特殊订购电源,27V,20A [已停产] 

    6652A-J03 特殊订购电源,27V,20A [已停产]

    特殊订购电源,27V,20A

  • 6653A 500 W系统电源,35V,15A [已停产] 6653A 500 W系统电源,35V,15A [已停产] 

    6653A 500 W系统电源,35V,15A [已停产]

    500 W系统电源,35V,15A

  • 6653A-J04 特殊订购电源,40V,12.5A [已停产] 6653A-J04 特殊订购电源,40V,12.5A [已停产] 

    6653A-J04 特殊订购电源,40V,12.5A [已停产]

    特殊订购电源,40V,12.5A

  • 6653A-J17 特殊订购电源,30V,17.5A [已停产] 6653A-J17 特殊订购电源,30V,17.5A [已停产] 

    6653A-J17 特殊订购电源,30V,17.5A [已停产]

    特殊订购电源,30V,17.5A

  • 6654A 500 W系统电源,60V,9A [已停产] 6654A 500 W系统电源,60V,9A [已停产] 

    6654A 500 W系统电源,60V,9A [已停产]

    500 W系统电源,60V,9A

  • 6654A-J04 特殊订购电源,70V,7.5A [已停产] 6654A-J04 特殊订购电源,70V,7.5A [已停产] 

    6654A-J04 特殊订购电源,70V,7.5A [已停产]

    特殊订购电源,70V,7.5A

  • 6654A-J05 特殊订购电源,50V,10A [已停产] 6654A-J05 特殊订购电源,50V,10A [已停产] 

    6654A-J05 特殊订购电源,50V,10A [已停产]

    特殊订购电源,50V,10A

  • 6654A-J12 特殊订购电源,80V,6A [已停产] 6654A-J12 特殊订购电源,80V,6A [已停产] 

    6654A-J12 特殊订购电源,80V,6A [已停产]

    特殊订购电源,80V,6A

  • 6655A 500 W系统电源,120V,4A [已停产] 6655A 500 W系统电源,120V,4A [已停产] 

    6655A 500 W系统电源,120V,4A [已停产]

    500 W系统电源,120V,4A

  • 6655A-J05 特殊订购电源,150V,3.2A [已停产] 6655A-J05 特殊订购电源,150V,3.2A [已停产] 

    6655A-J05 特殊订购电源,150V,3.2A [已停产]

    特殊订购电源,150V,3.2A

  • 6655A-J10 特殊订购电源,156V,3A [已停产] 6655A-J10 特殊订购电源,156V,3A [已停产] 

    6655A-J10 特殊订购电源,156V,3A [已停产]

    特殊订购电源,156V,3A