这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

120-200W、直流系统电源、GPIB、单路输出

适用于手动测试和基础自动测试的高性能电源

集台式电源的功能和系统特性于一身,这些通用电源可帮助用户提高测量质量和缩短测试时间。

  • 双量程输出覆盖更多电压和电流组合
  • SCPI命令集的GPIB或RS-232接口(提供驱动程序)进行远程编程
  • 低纹波和低噪声以及出色的调制,增强测量结果
  • 内置测量功能简化布线工作
  • 前面板控制和先进的可编程特性来简化任务
  • 保护特性可确保被测件(UDT)的安全

找出适合您需要的产品类型:

阅读和了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请访问页面右侧的技术支持链接。 查找适合的E3600电源

120-200W、直流系统电源、GPIB、单路输出
型号 最大功率 输出范围1 输出范围2 尺寸 (mm)
E3632A 120W 105W, 15V, 7A 120W, 30V, 4A 宽=213
高=133
深=348
E3633A 200W 160W, 8V, 20A 200W, 20V, 10A 宽=213
高=133
深=348
E3634A 200W 175W, 25V, 7A 200W, 50V, 4A 宽=213
高=133
深=348

了解新一代是德直流电源

  • E3632A 120W 电源,15V,7A 或 30V,4A E3632A 120W 电源,15V,7A 或 30V,4A 

    E3632A 120W 电源,15V,7A 或 30V,4A

  • E3633A 200W 电源,8V,20A 或 20V,10A E3633A 200W 电源,8V,20A 或 20V,10A 

    E3633A 200W 电源,8V,20A 或 20V,10A

  • E3634A 200W 电源,25V,7A 或 50V,4A E3634A 200W 电源,25V,7A 或 50V,4A 

    E3634A 200W 电源,25V,7A 或 50V,4A

    Keysight E3634A 200W GPIB 单路输出电源是一款专为手动测试和基本自动测试优化的高性能电源。