这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

240W、直流系统电源、GPIB、单路输出

半机架自动量程调节电源降低系统复杂性

紧凑型单路输出电源具有自动量程调节功能,可以完成多个电源的工作,节省机架空间,降低系统复杂性。

  • 自动量程调节输出功能能够在各种工作点提供最大功率
  • SCPI命令集的GPIB或RS-232接口(提供驱动程序)进行远程编程
  • 可对输出电压和电流进行模拟控制
  • 串行链路系统可通过一个GPIB地址控制多达16个电源
  • 并联或串联多个电源,实现更强的输出灵活性
  • 内置测量架构可简化布线工作
  • 前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务
  • 保护特性可确保被测件(UDT)的安全

找出适合您需要的产品类型:

阅读和了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请访问页面右侧的技术支持链接。

240W 60V 10A、直流系统电源、GPIB、单路输出
型号 最大电压 最大电流 最大功率 尺寸(mm)
6033A 20V 30A 242W 宽=209
高=177
深=422
6038A 60V 10A 240W 宽=209
高=177
深=422

了解新一代是德直流电源

相关产品和解决方案