这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

200W、直流系统电源、GPIB、单路输出

旨在提供最大测试吞吐量的通用可编程电源

在设计验证期间或生产流水线上,这些通用可编程电源通过各种自动化功能,帮助您缩短测试时间。

  • 快速、低噪声的输出有助于达到更高的测试吞吐率
  • 使用SCPI命令集(提供驱动程序)通过GPIB或RS-232接口进行远程编程
  • 可对输出电压和电流进行模拟控制
  • 使用串行链路系统可通过一个GPIB地址控制多达16个电源
  • 通过并联或串联多个电源,实现更强的输出灵活性
  • 内置测量架构可简化布线工作
  • 前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务
  • 保护特性可确保被测件的安全

找出适合您需要的产品类型:

阅读和了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请选择页面右侧的技术支持链接

200W、直流系统电源、GPIB、单路输出
型号 电压 电流 最大功率 尺寸(毫米)
6641A 8V 20A 160W 宽=426
高=88
深=439
6641A-J04* 13V 15.3A 200W 宽=426
高=88
深=439
6642A 20V 10A 200W 宽=426
高=88
深=439
6643A 35V 6A 210W 宽=426
高=88
深=439
6643A-J11* 40V 5A 200W 宽=426
高=88
深=439
6644A 60V 3.5A 210W 宽=426
高=88
深=439
6644A-J09* 70V 3A 210W 宽=426
高=88
深=439
6645A 120V 1.5A 180W 宽=426
高=88
深=439
6645A-J05* 150V 1.2A 180W 宽=426
高=88
深=439
6645A-J06* 170V 1A 170W 宽=426
高=99
深=439

* 该项有特殊订购选件。

了解新一代是德直流电源

  • 6641A 200 W系统电源,8V,20A 6641A 200 W系统电源,8V,20A 

    6641A 200 W系统电源,8V,20A

    200 W系统电源,8V,20A

  • 6641A-J04 200 W系统电源,13V,15.3A 6641A-J04 200 W系统电源,13V,15.3A 

    6641A-J04 200 W系统电源,13V,15.3A

    200 W系统电源,13V,15.3A

  • 6642A 200 W系统电源,20V,10A 6642A 200 W系统电源,20V,10A 

    6642A 200 W系统电源,20V,10A

    200 W系统电源,20V,10A

  • 6643A 200 W系统电源,35V,6A 6643A 200 W系统电源,35V,6A 

    6643A 200 W系统电源,35V,6A

    200 W系统电源,35V,6A

  • 6643A-J11 200 W系统电源,40V,5A 6643A-J11 200 W系统电源,40V,5A 

    6643A-J11 200 W系统电源,40V,5A

    200 W系统电源,40V,5A

  • 6644A 200 W系统电源,60V,3.5A 6644A 200 W系统电源,60V,3.5A 

    6644A 200 W系统电源,60V,3.5A

    200 W系统电源,60V,3.5A

  • 6644A-J09 特殊订购电源,70V,3A 6644A-J09 特殊订购电源,70V,3A 

    6644A-J09 特殊订购电源,70V,3A

    特殊订购电源,70V,3A

  • 6645A 200 W系统电源,120V,1.5A 6645A 200 W系统电源,120V,1.5A 

    6645A 200 W系统电源,120V,1.5A

    200 W系统电源,120V,1.5A

  • 6645A-J05 特殊订购电源,150V,1.2A 6645A-J05 特殊订购电源,150V,1.2A 

    6645A-J05 特殊订购电源,150V,1.2A

    特殊订购电源,150V,1.2A

  • 6645A-J06 特殊订购电源,170V,1A 6645A-J06 特殊订购电源,170V,1A 

    6645A-J06 特殊订购电源,170V,1A

    特殊订购电源,170V,1A