这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

阻抗分析仪升级

  • E4990A-001 Enhanced Measurement Speed E4990A-001 Enhanced Measurement Speed 

    E4990A-001 Enhanced Measurement Speed

    • Same measurement speed same as 120-MHz E4990A
    • Decreasing the measurement time from 30 msec to 3 msec per point

  • E4991B-002 材料测量固化软件 E4991B-002 材料测量固化软件 

    E4991B-002 材料测量固化软件

    E4991B-002 材料测量固化软件可提供材料参数的直接读数,例如最高 1 GHz 频率下的导磁率和介电常数。

  • E4991B-007 温度特征测试套件 E4991B-007 温度特征测试套件 

    E4991B-007 温度特征测试套件

    E4991B-007 可在 -55 ºC 至 +150 ºC 的宽温度范围内提供高精度的温度特征分析功能。

  • E4991B-010 探头台连接套件 E4991B-010 探头台连接套件 

    E4991B-010 探头台连接套件

    E4991B-010 可在高达 3 GHz 的频率范围内提供精确的晶圆上或微型元器件阻抗测量。