这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

LCR 表升级

  • E4980A-001 E4980A-001 增强功率和直流偏置 E4980A-001 E4980A-001 增强功率和直流偏置 

    E4980A-001 E4980A-001 增强功率和直流偏置

  • E4980A-1CM E4980A-1CM 添加机架安装套件 E4980A-1CM E4980A-1CM 添加机架安装套件 

    E4980A-1CM E4980A-1CM 添加机架安装套件

  • E4980A-002 E4980A-002 偏置电流接口 [已停产] E4980A-002 E4980A-002 偏置电流接口 [已停产] 

    E4980A-002 E4980A-002 偏置电流接口 [已停产]

  • E4980AU-007 标准模型 E4980AU-007 标准模型 

    E4980AU-007 标准模型

  • E4980A-201 E4980A-201 处理器接口 E4980A-201 E4980A-201 处理器接口 

    E4980A-201 E4980A-201 处理器接口

  • E4980A-301 E4980A-301 扫描仪接口 E4980A-301 E4980A-301 扫描仪接口 

    E4980A-301 E4980A-301 扫描仪接口

  • 4285A-001 4285A-001 添加直流偏置(0-40V 直流偏置) [已停产] 4285A-001 4285A-001 添加直流偏置(0-40V 直流偏置) [已停产] 

    4285A-001 4285A-001 添加直流偏置(0-40V 直流偏置) [已停产]

  • 4285A-002 4285A-002 附件控制接口 [已停产] 4285A-002 4285A-002 附件控制接口 [已停产] 

    4285A-002 4285A-002 附件控制接口 [已停产]

  • 4285A-004 4285A-004 存储卡 [已停产] 4285A-004 4285A-004 存储卡 [已停产] 

    4285A-004 4285A-004 存储卡 [已停产]

  • 4285A-201 4285A-201 处理器接口 [已停产] 4285A-201 4285A-201 处理器接口 [已停产] 

    4285A-201 4285A-201 处理器接口 [已停产]

  • 4285A-202 4285A-202 处理器接口 [已停产] 4285A-202 4285A-202 处理器接口 [已停产] 

    4285A-202 4285A-202 处理器接口 [已停产]

  • 4285A-301 扫描仪接口 [已停产] 4285A-301 扫描仪接口 [已停产] 

    4285A-301 扫描仪接口 [已停产]

  • 16380C-001 添加 10uF 标准电容器 16380C-001 添加 10uF 标准电容器 

    16380C-001 添加 10uF 标准电容器

  • E4980AL-201 机械手接口 E4980AL-201 机械手接口 

    E4980AL-201 机械手接口

    • 元器件机械手接口支持自动测试
    • 9 个输出料仓用于发送料仓分类结果
    • 光隔离
    • 钥匙锁和外部触发输入

  • E4980AL-301 扫描仪接口 E4980AL-301 扫描仪接口 

    E4980AL-301 扫描仪接口

    • 精确的多通道测量
    • 利用扫描仪进行自动测量
    • 128 组开路/短路/负载校正数据

  • E4982A-004 工作标准仪 E4982A-004 工作标准仪 

    E4982A-004 工作标准仪

    用于在处理器被测器件接触面校准 4282A。它包含短路棒和 51 Ω 芯片电阻器。

  • E4982A-020 测试夹具延长电缆仪 E4982A-020 测试夹具延长电缆仪 

    E4982A-020 测试夹具延长电缆仪

    该选件适用于 2 米长的电缆。

  • E4982A-700 16195B Calibration Kit E4982A-700 16195B Calibration Kit 

    E4982A-700 16195B Calibration Kit

    This option provides the 16195B Calibration Kit which Includes OPEN, SHORT, 50 Ω LOAD, LOW-LOSS CAPACITOR standards. This is required for system calibration and tests.