这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

150W、直流系统电源、GPIB、模块化输出

用于自动测试的灵活、模块化电源

每台主机都有8个易插拔的模块,能够适应ATE和生产测试要求的不断变化。模块化设计节省机架空间,并简化系统布线和组装。

  • 模块化系统支持在4U机架空间内安装8路输出,每路输出150W
  • 使用能够从前面拆卸而无需断开DUT电缆的模块,简化了重新配置、校准或维修工作
  • GPIB接口带有SCPI命令集,提供驱动程序
  • 串行链路系统使您能够从一个GPIB地址控制多个电源
  • 使用可选的内置打开/关闭/极性反转继电器,简化了需要隔离或反转电压时的系统布线
  • 先进的硬件和软件触发系统支持与您的ATE系统中的其他事件同步
  • 内置测量架构简化布线
  • 使用用于人工控制的可选键盘以及高级可编程特性(包括多达20个输出设置步骤的自动排序)简化任务
  • 保护特性可确保被测件的安全

找到适合您需要的产品类型:

阅读和了解―查找技术资料、下载资料、手册等――参见页面右侧的技术支持链接

150W、直流系统电源、GPIB、模块化输出
型号 名称 描述 尺寸(毫米)
66000A 模块化电源系统主机 66000A是4 U、8插槽主机,可容纳1到8个模块的任意组合。模块可单独订购。 宽=425
高=192
深=678
66001A  模块化电源系统键盘 66001A是可拆卸的键盘,能对66000 MPS进行手动控制。它适用于程序开发和故障查询。  
66002A  66001A的机架安装套件 66002A机架安装套件允许在标准ATE机架中安装66001A键盘。  
主机和附件
型号 最大功率 电压 电流 描述
66101A-J03*   128W  5.7V  20A  直流电源模块
66101A  128W  8V  16A  直流电源模块
66101A-J05*  128W  12V  12A  直流电源模块
66102A  150W  20V  7.5A  直流电源模块
66103A-J12*  150W  24V  6A  直流电源模块
66103A-J09*  150W  28.5V  5.5A  直流电源模块
66103A  150W  35V  4.5A  直流电源模块
66103A-J01*  150W  37V  4.5A  直流电源模块
66103A-J02*  150W  40V  3.6A  直流电源模块
66104A-J09*  150W  55V  3A  直流电源模块
66104A  150W  60V  2.5A  直流电源模块
66105A  150W  120V  1.25A  直流电源模块
66105A-J01*  44W  35V  1.25A  直流电源模块
66106A   150W  200V  0.75A  直流电源模块

了解新一代是德直流电源

  • 66000A 模块化电源系统 66000A 模块化电源系统 

    66000A 模块化电源系统

    模块化电源系统

  • 66001A 模块化电源系统键盘 66001A 模块化电源系统键盘 

    66001A 模块化电源系统键盘

    模块化电源系统键盘

  • 66002A 66001A键盘机架安装套件 66002A 66001A键盘机架安装套件 

    66002A 66001A键盘机架安装套件

    66001A键盘机架安装套件

  • 66101A 直流电源模块,8V,16A 66101A 直流电源模块,8V,16A 

    66101A 直流电源模块,8V,16A

    直流电源模块,8V,16A

  • 66101A-J03 特殊订购电源,5.7V,20A 66101A-J03 特殊订购电源,5.7V,20A 

    66101A-J03 特殊订购电源,5.7V,20A

    特殊订购电源,5.7V,20A

  • 66101A-J05 特殊订购电源,12V,12A 66101A-J05 特殊订购电源,12V,12A 

    66101A-J05 特殊订购电源,12V,12A

    特殊订购电源,12V,12A

  • 66102A 直流电源模块,20V,7.5A 66102A 直流电源模块,20V,7.5A 

    66102A 直流电源模块,20V,7.5A

    直流电源模块,20V,7.5A

  • 66102A-J05 Special Order Power Supply 15 V, 10 A 66102A-J05 Special Order Power Supply 15 V, 10 A 

    66102A-J05 Special Order Power Supply 15 V, 10 A

    The Keysight 66102A module and power system simplifies test-system assembly, cabling programming, debugging, and operation...

  • 66103A 直流电源模块,35V,4.5A 66103A 直流电源模块,35V,4.5A 

    66103A 直流电源模块,35V,4.5A

    直流电源模块,35V,4.5A

  • 66103A-J01 特殊订购电源,37V,4.5A 66103A-J01 特殊订购电源,37V,4.5A 

    66103A-J01 特殊订购电源,37V,4.5A

    特殊订购电源,37V,4.5A

  • 66103A-J02 特殊订购电源,40V,3.6A 66103A-J02 特殊订购电源,40V,3.6A 

    66103A-J02 特殊订购电源,40V,3.6A

    特殊订购电源,40V,3.6A

  • 66103A-J09 特殊订购电源,28.5V,5.5A 66103A-J09 特殊订购电源,28.5V,5.5A 

    66103A-J09 特殊订购电源,28.5V,5.5A

    特殊订购电源,28.5V,5.5A

  • 66104A 直流电源模块,60V,2.5A 66104A 直流电源模块,60V,2.5A 

    66104A 直流电源模块,60V,2.5A

    直流电源模块,60V,2.5A

  • 66104A-J09 特殊订购电源,55V,3A 66104A-J09 特殊订购电源,55V,3A 

    66104A-J09 特殊订购电源,55V,3A

    特殊订购电源,55V,3A

  • 66105A 直流电源模块,120V,1.25A 66105A 直流电源模块,120V,1.25A 

    66105A 直流电源模块,120V,1.25A

    直流电源模块,120V,1.25A

  • 66105A-J01 特殊订购电源,35V,1.25A 66105A-J01 特殊订购电源,35V,1.25A 

    66105A-J01 特殊订购电源,35V,1.25A

    特殊订购电源,35V,1.25A