这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

80-100W、直流系统电源、GPIB、单路输出

用于自动化应用的通用中功率电源解决方案

台式功能与系统特性相结合,缩短了开发时间,针对苛刻的设计和测试要求提供通用电源解决方案。

  • 使用有源向下编程器通过快速输出编程进行快速电压变化
  • 使用带有SCPI命令集的GPIB和RS-232接口(提供驱动程序)
  • 通过低噪声输出提高测试系统的信号完整性
  • 通过并联或串联多个设备,实现更强的输出灵活性
  • 内置测量架构简化布线
  • 前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务。
  • 保护特性可确保被测件的安全

找到适合您需要的产品类型:

阅读和了解―查找技术资料、下载资料、手册等――参见页面右侧的技术支持链接。

80-100W、直流系统电源、GPIB、单端输出
型号  最大功率 电压 电流 尺寸(毫米)
  6631B 80W 8V 10A 宽=426
高=88
深=36
  6632B 100W  20V  5A 宽=426
高=88
深=364
  6633B 100W  50V  2A 宽=426
高=88
深=364
  6634B 100W  100V  1A 宽=426
高=88
深=364

了解新一代是德直流电源

  • 6631B 80 W系统电源,8V,10A [已停产] 6631B 80 W系统电源,8V,10A [已停产] 

    6631B 80 W系统电源,8V,10A [已停产]

  • 6632B 100 W系统电源,20V,5A [已停产] 6632B 100 W系统电源,20V,5A [已停产] 

    6632B 100 W系统电源,20V,5A [已停产]

  • 6633B 100 W系统电源,50V,2A [已停产] 6633B 100 W系统电源,50V,2A [已停产] 

    6633B 100 W系统电源,50V,2A [已停产]

  • 6634B 100 W系统电源,100V,1A [已停产] 6634B 100 W系统电源,100V,1A [已停产] 

    6634B 100 W系统电源,100V,1A [已停产]