这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N6700 模块化电源系统

小巧、灵活、快速的电源,适用于研发、设计验证和 ATE 应用

Keysight N6700 模块化电源系统(MPS)主机提供了适用于自动化测试系统环境及研发应用所需的解决方案。Keysight N6700 小型模块化电源系统主机可简化测试系统的组装、编程、调试和操作过程。它具有灵活、小巧和指令处理速度快等特点,非常适合 ATE 和产品测试环境。N6705 直流电源分析仪主机将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪软件融为一体,可以显著提高输出和测量直流电压和电流的效率。

N6700 Modular Power System

新主机:

N6705C 模块化直流电源分析仪,600W,4插槽

新模块:

N6785A - 用于电池消耗分析的 2 象限电源/测量单元
N6786A - 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元

新软件:

14585A 先进电源控制和分析软件

主机和附件
产品型号 名称 说明 尺寸
(毫米)
N6700B 小型模块化电源系统主机,400W N6700B 是一款 1U 4 插槽主机,可容纳下面 1 至 4 个模块的任意组合。模块需单独订购。最大输出功率为 400W。 宽=425
高=44
深=560
N6701A 小型模块化电源系统主机,600W N6701A 是一款 1U 4 插槽主机,可容纳下面 1 至 4 个模块的任意组合。模块需单独订购。最大输出功率为 600W。 宽=425
高=44
深=560
N6702A 小型模块化电源系统主机,1200W N6702A 是一款 1U 4 插槽主机,可容纳下面 1 至 4 个模块的任意组合。模块需单独订购。最大输出功率为 1200W。 宽=425
高=44
深=610
N6705B 直流电源分析仪主机,600W N6705B 是一款 4 插槽主机,可容纳下面 1 至 4 个模块的任意组合。模块需单独订购。最大输出功率为 600W。这款直流电源分析仪针对研发过程中的台式测试而设计,是一款高度综合的仪器,其中整合了多达 4 个先进直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪。它还提供了简单易用的界面,且所有供电和测量功能均可通过前面板控制。 宽=425
高=177
深=272
14585A 14585A 先进电源控制和分析软件 Keysight 14585A 控制和分析软件适用于控制 N6705 直流电源分析仪的高级功能,并分析来自分析仪的数据。该软件的控制操作与 PC 类似。 不适用
N6710B 定制配置的模块化电源系统,400W N6710B 是一款定制的多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6710B 包括 1 台 N6700B 主机和 1 至 4 个模块,要指定在 N6700B 上安装的模块,您可以将该模块作为 N6710B 的选件订购。 宽=425
高=44
深=560
N6711A 定制配置的模块化电源系统,600W N6711A 是一款定制的多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6711A 包括 1 台 N6701A 主机和 1 至 4 个模块,要指定在 N6711A 上安装的模块,您可以将该模块作为 N6711A 的选件订购。 宽=425
高=44
深=560
N6712A 定制配置的模块化电源系统,1200W N6712A 是一款定制的多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6712A 包括 1 台 N6702A 主机和 1 至 4 个模块,要指定在 N6712A 上安装的模块,您可以将该模块作为 N6712A 的选件订购。 宽=425
高=44
深=610
N6715B 定制配置的直流电源分析仪,600W N6715B 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每个 N6715B 包括一个 N6705B 主机和 1 至 4 个模块,要指定在 N6715B 上安装的模块,您可以将该模块作为 N6715B 的选件订购。

宽=425
高=177
深=272
 

N6708A N6700 的填充面板套件 填充面板套件主要供 N6700A、N6700B、N6701A 或 N6702A 小型模块化电源系统主机使用。当您的每个主机少于4个模块时,需要使用这些套件。 不适用
N6709A N6700 的机架安装套件 该机架安装套件适用于 N6700 小型模块化电源系统,型号如下:N6700A、N6700B、N6701A、N6702A、N6710A、N6710B、N6711A、N6712A、N6721A-N6729A。 不适用

用于N6700系统的模块

基础型直流电源模块――Keysight N6730、N6740 和 N6770 系列直流电源模块提供可编程电压和电流、测量和保护功能以及经济价格等特性,适用于为被测器件或 ATE 系统资源(例如夹具控制设备)供电。

基础型直流电源模块
产品型号 最大功率 电压 电流 说明
N6731B 50W 5V 10A 基础型直流模块
N6732B 50W 8V 6.25A 基础型直流模块
N6733B 50W 20V 2.5A 基础型直流模块
N6734B 50W 35V 1.5A 基础型直流模块
N6735B 50W 60V 0.8A 基础型直流模块
N6736B 50W 100V 0.5A 基础型直流模块
N6741B 100W 5V 20A 基础型直流模块
N6742B 100W 8V 12.5A 基础型直流模块
N6743B 100W 20V 5A 基础型直流模块
N6744B 100W 35V 3A 基础型直流模块
N6745B 100W 60V 1.6A 基础型直流模块
N6746B 100W 100V 1A 基础型直流模块
N6773A 300W 20V 15A 基础型直流模块
N6774A 300W 35V 8.5A 基础型直流模块
N6775A 300W 60V 5A 基础型直流模块
N6776A 300W 100V 3A 基础型直流模块
N6777A 300W 150V 2A 基础型直流模块

高性能、自动量程直流电源模块――Keysight N6750 系列高性能自动量程直流电源模块具有低噪声、高精度以及比其他可编程电源设备快10到50倍的编程速度等特性。此外,是德科技还首次将高速测试扩展功能引入到通用电源产品中。高速测试扩展提供一种类似于示波器的数字化仪功能。在查看被测器件(DUT)的高速瞬时事件或高速脉冲事件时,该功能有助于简化系统配置,并提高测量精度。此外,自动量程输出能力使其能够独自完成以前需要多个传统电源才能完成的任务。

精密直流电源模块――Keysight N6760系列精密直流电源模块可提供毫安级和微安级的精密控制与测量功能,能够同时对电压和电流进行数字化处理,并在一个类似于示波器的数据缓冲器中捕获这些测量值。

高性能和精密型直流电源模块
产品型号 最大功率 电压 电流 说明
N6751A 50W 50V 5A 高性能自动量程输出模块
N6752A 100W 50V 10A 高性能自动量程输出模块
N6753A 300W 20V 50A 高性能自动量程输出模块
N6754A 300W 60V 20A 高性能自动量程输出模块
N6755A 500W 20V 50A 高性能自动量程输出模块
N6756A 500W 60V 17A 高性能自动量程输出模块
N6761A 50W 50V 1.5A 精密型输出和测量模块
N6762A 100W 50V 3A 精密型输出和测量模块
N6763A 300W 20V 50A 精密型输出和测量模块
N6764A 300W 60V 20A 精密型输出和测量模块
N6765A 500W 20V 50A 精密型输出和测量模块
N6766A 500W 60V 17A 精密型输出和测量模块

电源/测量单元(SMU)和特定应用的模块――Keysight N6780 系列模块包括电源/测量单元和特定应用模块。N6781A、N6782A、N6784A、N6785A 和 N6786A SMU 提供了先进的功能特性,能够精确控制和测量电压和最低达微安级和纳安级的电流。它们还可以在高速负载变动的条件下提供稳定无毛刺的电压和电流输出、快速的输出调制,并可以同时进行高速电压和电流测量。N6783A 特定应用模块针对各自的应用、电池充放电和移动设备制造提供了必要的功能。

电源/测量单元(SMU)和特定应用模块
产品型号 最大功率 最大电压 最大电流 说明
N6781A 20W 20V ±3A 用于电池消耗分析的 2 象限电源/测量单元
N6782A 20W 20V ±3A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元
N6784A 20W ±20V ±3A 4 象限通用电源/测量单元
N6785A 80W 20V ±8A 用于电池消耗分析的 2 象限电源/测量单元
N6786A 80W 20V ±8A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元
N6783A-MFG 18W 6V +3A/-2A 移动通信直流电源模块(基础型 2 象限)
N6783A-BAT 24W 8V +3A/-2A 电池充放电模块(基础型 2 象限)

对比全部 N6700 电源模块 (53)

查找 N6700 电源模块

  • N6700 定制配置的模块化电源系统(5 种型号) N6700 定制配置的模块化电源系统(5 种型号) (6) 

    N6700 定制配置的模块化电源系统(5 种型号)

    按单定制系统是一款多路输出电源,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每个系统包括一个 N6700 主机和 1 至 4 个模块。

  • N6700 模块化电源系统(5 种型号) N6700 模块化电源系统(5 种型号) (6) 

    N6700 模块化电源系统(5 种型号)

    1U 高 N6700 小型模块化电源系统主机适用于 ATE 系统和 N6705 直流电源分析仪,以进行台式测试。

  • N6700 电源/测量单元(3 种模式) N6700 电源/测量单元(3 种模式) (7) 

    N6700 电源/测量单元(3 种模式)

    电源/测量单元系列(SMU)可对电压以及低至微安和毫微安的电流进行精确控制与测量,提供稳定无毛刺的电压和电流输出。

  • N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 (1) 

    N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6785A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型电池供电移动设备电池耗电分析设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 (1) 

    N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6786A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型移动电池供电设备内部元器件功能测试设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W (1) 

    N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W

    Keysight N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W 是一款高性能直流电源,可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造理想的条件。

  • N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W (1) 

    N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W

    Keysight N6756A 直流电源模块,60V、17A、500W 是一款高性能直流电源,可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造理想的条件。

  • N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W (1) 

    N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W

    Keysight N6763A 直流电源模块,20V、50A、300W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W (1) 

    N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W

    Keysight N6764A 直流电源模块,60V、20A、300W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W (1) 

    N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W

    Keysight N6765A 直流电源模块,20V、50A、500W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W (1) 

    N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W

    Keysight N6766A 直流电源模块,60V、17A、500W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W (1) 

    N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W

    Keysight N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W 是一款基础直流电源模块,能够以非常经济的价格提供可编程的 电压和电流及测量和保护特性

  • N6731B 直流电源模块,5V,10A,50W N6731B 直流电源模块,5V,10A,50W (1) 

    N6731B 直流电源模块,5V,10A,50W

    直流电源模块,5V,10A,50W

相关行业和技术