这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

40-50W、直流系统电源、GPIB、单路输出

用于要求苛刻的应用的通用低功率解决方案

这些小型高性能电源提供具有广泛测量能力和内置GPIBRS-232接口的综合解决方案。

  • 使用有源向下编程器进行快速输出编程,以快速改变电压
  • 使用带有SCPI命令集(提供驱动程序)的GPIB和RS-232接口
  • 通过低噪声输出增加测试系统中的信号完整性
  • 通过并联或串联多个设备,提供更灵活的输出
  • 内置测量架构可简化布线工作
  • 前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务
  • 保护特性可确保被测件的安全

找出适合您需要的产品类型:

  • 阅读和了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请选择页面右侧的技术支持链接
40-50W、直流系统电源、GPIB、单路输出
         
型号 最大功率 电压 电流 尺寸(mm)
  6611C 40W  8V  5A  宽=213
高=88
深=444
  6611C-J05* 40W  10V  5A  宽=213
高=88
深=444
  6612C 40W  20V  2A  宽=213
高=88
深=444
  6613C 50W  50V  1A  宽=213
高=88
深=444
  6614C 50W  100V  0.5A  宽=213
高=88
深=444

* 该项有特殊订购选件。

了解新一代是德直流电源

对比产品资料中的全部内容 (5)

查找产品