这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

30-80W、直流系统电源、GPIB、单路输出

用于台式和基本自动测试应用的稳定、可靠电源

台式功能与系统特性相结合(包括GPIB和RS-232接口),为需要适中速度和精度的测试提供通用解决方案。

  • 使用小型和可选的前面板接线柱,满足台式和ATE应用的要求
  • 使用带有SCPI命令集的GPIB和RS-232接口(提供驱动程序)
  • 通过低噪声输出提高测试系统的信号完整性
  • 内置测量架构简化布线
  • 通过前面板控制和基本编程功能简化任务
  • 过压保护确保被测件的安全

找到适合您需要的产品类型:

阅读和了解―查找技术资料、下载资料、手册等――参见页面右侧的技术支持链接。

找到正确的E3600电源

30-80W、直流系统电源、GPIB、单端输出
         
型号 最大功率 额定输出1 额定输出2 尺寸(毫米)
E3640A  30W 24W、8V、3A 30W、20V、1.5A 宽=213
高=88
深=348
E3641A  30W 28W、35V、0.8A 30W、60V、0.5A 宽=213
高=88
深=348
E3642A  50W 40W、8V、5A 50W、20V、2.5A 宽=213
高=88
深=348
E3643A  49W  49W、35V、1.4A 48W、60V、0.8A 宽=213
高=88
深=348
E3644A  80W 64W、8V、8A 80W、20V、4A 宽=213
高=88
深=348
E3645A  78W 77W、35V、2.2A 78W、60V、1.3A 宽=213
高=88
深=348

直流电源质量坚如磐石,15 年内保持高度稳定。了解其中原因。

了解新一代是德直流电源

对比产品资料中的全部内容 (6)

查找产品

  • E3640A 30W 电源,8V,3A 或 20V,1.5A E3640A 30W 电源,8V,3A 或 20V,1.5A (1) 

    E3640A 30W 电源,8V,3A 或 20V,1.5A

    是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。

  • E3641A 30W 电源,35V,0.8A 或 60V,0.5A E3641A 30W 电源,35V,0.8A 或 60V,0.5A (1) 

    E3641A 30W 电源,35V,0.8A 或 60V,0.5A

    是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。

  • E3642A 50W 电源,8V,5A 或 20V,2.5A E3642A 50W 电源,8V,5A 或 20V,2.5A (1) 

    E3642A 50W 电源,8V,5A 或 20V,2.5A

  • E3643A 50W 电源,35V,1.4A 或 60V,0.8A E3643A 50W 电源,35V,1.4A 或 60V,0.8A (1) 

    E3643A 50W 电源,35V,1.4A 或 60V,0.8A

  • E3644A 80W 电源,8V,8A 或 20V,4A E3644A 80W 电源,8V,8A 或 20V,4A (1) 

    E3644A 80W 电源,8V,8A 或 20V,4A

  • E3645A 80W 电源,35V,2.2A 或 60V,1.3A E3645A 80W 电源,35V,2.2A 或 60V,1.3A (1) 

    E3645A 80W 电源,35V,2.2A 或 60V,1.3A

    是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。