这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出

专为设计验证和自动化测试而优化的精密型电源

这些通用解决方案通过精密输出编程、通用负载保护以及增强的自动化运行能力,可帮助改善系统精度,缩短测试时间。

  • 在 3U 机架中可安装多达 4 个完全隔离的电源
  • 可选择标准或双量程、高精度型号
  • 使用有源向下编程器进行快速输出编程,迅速改变电压
  • 通过 GPIB 接口(提供驱动程序)进行自动测试
  • 通过低噪声输出增加测试系统中的信号完整性
  • 内置测量可简化线缆的连接工作
  • 前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务
  • 保护特性可确保被测件的安全

找出适+合您的产品类型:

阅读并了解--查找技术资料、下载资料、手册等--请选择“技术支持”选项卡

25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出
型号 最大功率 输出 1 低/高范围 输出 2 低/高范围 输出 3 低/高范围 输出 4 低/高范围 尺寸(mm)
6621A 80W 范围 1:
70W,7V,10A
范围 2:
80W,20V,4A
范围 1:
70W,7V,10A
范围 2:
80W,20V,4A
    宽=426
高=133
深=498
6622A 100W 范围 1:
80W,20V,4A
范围 2:
100W, 50V, 2A
范围 1:
80W,20V,4A
范围 2:
100W, 50V, 2A
    宽=426
高=133
深=498
6623A 80W 范围 1:
35W,7V,5A
范围 2:
40W,20V,2A
范围 1:
70W,7V,10A
范围 2:
80W,20V,4A
范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
  宽=426
高=133
深=498
6623A-J03* 105W 范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
范围 1:
105W,35V,3A
范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
  宽=426
高=133
深=498
6624A 40W 范围 1:
35W,7V,5A
范围 2:
40W,20V,2A
范围 1:
35W,7V,5A
范围 2:
40W,20V,2A
范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
宽=426
高=133
深=498
6625A 40W 范围 1:
0.105W, 7V, 15mA
范围 2:
25W,50V,500mA
范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A
    宽=426
高=133
深=498
6626A 50W 范围 1:
0.105W, 7V, 15mA
范围 2:
25W,50V,500mA
范围 1:
0.105W, 7V, 15mA
范围 2:
25W,50V,500mA
范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A
范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A W=426
高=133
深=498
6627A 40W 范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
范围 1:
40W,20V,2A
范围 2:
40W,50V,0.8A
宽=426
高=133
深=498
6628A 50W 范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A
范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A
    宽=426
高=133
深=498
6629A 50W 范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A
范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A
范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A
范围 1:
3.2W, 16V, 200mA
范围 2:
50W,50V,1A
范围 3:
32W,16V,2A
宽=426
高=133
深=498

*This item has special order options.