这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

25-50W、直流系统电源、GPIB、多路输出

用于通用应用的干净、可靠电源

这些电源将台式功能的方便性与系统的灵活性集中到一个紧凑型多路输出套件中。如果只针对台式应用,可以使用不带I/O接口的两种型号。

  • 在小型套件中采用三个独立的双量程输出,以满足台式和ATE应用的要求
  • 使用带有SCPI命令集的GPIB和RS-232接口(提供驱动程序)
  • 通过低噪声输出提高测试系统的信号完整性
  • 内置测量架构简化布线
  • 通过前面板控制和基本编程功能简化任务
  • 过压保护确保被测件的安全

找到适合您需要的产品类型:

  • 阅读和了解―查找技术资料、下载资料、手册等―点击页面右侧的技术支持链接。

找到正确的E3600电源

25-50W、直流系统电源、GPIB、多路输出
             
型号 总体最大功率 输出1的最大功率 输出2的最大功率 输出3的最大功率 接口 尺寸(毫米)
E3631A 80W 30W、6V、5A 25W、25V、1A 25W、-25V、1A GPIB、
RS-232
宽=213
高=133
深=348
E3646A 60W 低量程: 24W; 8V/3A
高量程:30W; 20V/1.5A
低量程: 24W; 8V/3A
高量程:30W; 20V/1.5A
  GPIB、
RS-232
宽=213
高=133
深=348
E3647A 60W 低量程:28W; 35V/0.8A
高量程:30W; 60V/0.5A
低量程:28W; 35V/0.8A
高量程:30W; 60V/0.5A
  GPIB、
RS-232
宽=213
高=133
深=348
E3648A   100W 低量程:40W; 8V/5A
高量程:50W; 20V/2.5A
低量程:40W; 8V/5A
高量程:50W; 20V/2.5A
  GPIB、
RS-232
宽=213
高=133
深=348
E3649A  98W 低量程:49W; 35V/1.4A
高量程:48W; 60V/0.8A 
低量程:49W; 35V/1.4A
高量程:48W; 60V/0.8A 
  GPIB、
RS-232
宽=213
高=133
深=348

直流电源质量坚如磐石,15 年内保持高度稳定。了解其中原因。

了解新一代是德直流电源

对比产品资料中的全部内容 (8)

查找产品

  • E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A (1) 

    E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 电压:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 电流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • E3646A 60W 双路输出电源,双路 8V,3A 或 20V,1.5A E3646A 60W 双路输出电源,双路 8V,3A 或 20V,1.5A (1) 

    E3646A 60W 双路输出电源,双路 8V,3A 或 20V,1.5A

  • E3647A 60W 双路输出电源,双路 35V,0.8A 或 60V,0.5A E3647A 60W 双路输出电源,双路 35V,0.8A 或 60V,0.5A (1) 

    E3647A 60W 双路输出电源,双路 35V,0.8A 或 60V,0.5A

    是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。

  • E3648A 100W 双路输出电源,双路 8V,5A 或 20V,2.5A E3648A 100W 双路输出电源,双路 8V,5A 或 20V,2.5A (1) 

    E3648A 100W 双路输出电源,双路 8V,5A 或 20V,2.5A

    是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。

  • E3649A 100W 双路输出电源,双路 35V,1.4A 或 60V,0.8A E3649A 100W 双路输出电源,双路 35V,1.4A 或 60V,0.8A (1) 

    E3649A 100W 双路输出电源,双路 35V,1.4A 或 60V,0.8A

    是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。

  • U3001A 模拟电子教学解决方案 U3001A 模拟电子教学解决方案 (1) 

    U3001A 模拟电子教学解决方案

    该解决方案专门针对半导体基础知识、电路的分析和应用。 教学材料和实验室资料将指导学生了解电路中二极管、晶体管和运算放大器的功能和应用。

  • U3002A 模拟电路设计教学解决方案 U3002A 模拟电路设计教学解决方案 (1) 

    U3002A 模拟电路设计教学解决方案

    This solution focuses on the areas of practical analog circuit analysis, design, and its applications.

  • U3003A 电子仪器和测量教学解决方案 U3003A 电子仪器和测量教学解决方案 (1) 

    U3003A 电子仪器和测量教学解决方案

    This courseware is an excellent Education tool for students to understand an end-to-end measurement system, which includes various sensors, signal conditioning circuits, op-amp circuits, and digital I/Os.