这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

汽车串行接口与网络硬件接口

易于使用的低成本工具,适用于车载以太网媒体转换、数据记录和 CAN-FD 流量监测。现在,汽车中的通信总线有很多种,除了传统的 CAN 和 LIN 等接口之外,还有车载以太网等更现代的接口。因此您必须监测这些总线上的流量,主动记录数据并进行测试,从而确保其正常工作。以下产品提供了一些简单的工具和硬件,帮助您完成这一任务。

  • AP1200A 多协议车载网络接口 AP1200A 多协议车载网络接口 

    AP1200A 多协议车载网络接口

    • 13 通道监测
    • 独立的数据记录
    • 编程控制

  • APM1000E 100/1000BASE-T1 媒体转换器 APM1000E 100/1000BASE-T1 媒体转换器 

    APM1000E 100/1000BASE-T1 媒体转换器

    • 1000/100 BASE-T1 至 1000BASE-TX 媒体转换器

  • APM1000ET 100/1000BASE-T1 媒体转换器和有源抽头 APM1000ET 100/1000BASE-T1 媒体转换器和有源抽头 

    APM1000ET 100/1000BASE-T1 媒体转换器和有源抽头

    • 1000/100 BASE-T1 至 1000BASE-TX 媒体转换器
    • 有源抽头可连接至车载以太网

  • APM0100E 100BASE-T1/以太网媒体转换器 APM0100E 100BASE-T1/以太网媒体转换器 

    APM0100E 100BASE-T1/以太网媒体转换器

    • 100 BASE-T1 至 100BASE-TX 媒体转换器

  • AP04E0A 车载网络接口,2 个 CAN-FD 通道,1 个 LIN/Kline 通道 AP04E0A 车载网络接口,2 个 CAN-FD 通道,1 个 LIN/Kline 通道 

    AP04E0A 车载网络接口,2 个 CAN-FD 通道,1 个 LIN/Kline 通道

    • 2 个 CAN FD 通道
    • 1 个 LIN/Kline 通道
    • 1 个 DoIP 通道

  • AP0400A 车载网络接口,4 个 CAN-FD 通道 AP0400A 车载网络接口,4 个 CAN-FD 通道 

    AP0400A 车载网络接口,4 个 CAN-FD 通道

    • 低成本
    • 高性能
    • 4 个 CAN FD 接口 - USB 单电缆接口

  • AP0200A 车载网络接口,2 个 CAN-FD 通道 AP0200A 车载网络接口,2 个 CAN-FD 通道 

    AP0200A 车载网络接口,2 个 CAN-FD 通道

    • 低成本
    • 高性能
    • CAN FD – USB 接口

  • AP00000A 多功能车载网络软件 AP00000A 多功能车载网络软件 

    AP00000A 多功能车载网络软件

    • 易于使用的生产力软件,能够与汽车串行工具结合使用

相关行业和技术