这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

802.11ax 解决方案适用于 MIMO、制造和 BBIQ 测试

802.11ax 是新一代 WLAN 标准,预计能够大幅提升效率、容量和覆盖范围,为用户提供更好的体验,尤其是在室内和室外环境的密集部署场景中。802.11ax 又称为高效率(HE)WLAN,是在 802.11ac 的基础上开发而成。不过与 802.11ac 不同,该标准能同时在 2.4 和 5 GHz 频段工作,通过采用 OFDMA 等先进的技术构建模块来提高效率,另外还使用了 8x8 MU-MIMO 以便同时在上行链路和下行链路方向实现高容量,并通过上行链路调度实现了更高的容量、效率和更佳的用户体验。802.11ax 所使用的 FFT 规模比 802.11ac 大四倍,子载波数量多四倍。802.11ax 的子载波间隔是 78.125 kHz,而 802.11ac 中的子载波间隔是 312.5 kHz,前者是后者的四分之一。另外,802.11ax 还使用了其他技术(例如 1024QAM 调制)来提升吞吐量。

更小的子载波间隔和 1024QAM 调制方案要求 802.11ax 器件具备更佳的相位噪声和 EVM 性能,同时要求测试设备也要如此,以便验证 802.11ax 器件的性能。下行链路和上行链路 OFDMA 和 MU-MIMO 的验证需要生成和分析各种不同类型的数据包。Keysight 802.11ax 解决方案包括用于 MIMO 测试的模块化硬件,以及功能全面、可以用于信号生成和分析的 Signal Studio 软件和调制分析软件。Propsim 信道仿真器能够测试接入点和客户端在各种多径衰落和移动场景下的性能。对于协议和网络性能测试,Ixia IxVeriWave 平台 提供覆盖物理层到应用层的综合接入点和网络测试。

  • 802.11ax MIMO 测试解决方案 802.11ax MIMO 测试解决方案 

    802.11ax MIMO 测试解决方案

    • 可以执行 8x8 MIMO 测试,设施设计验证
    • 满足严苛的 EVM 测试要求
    • 802.11ax WLAN 信号生成和分析软件

  • 802.11ax 制造测试解决方案 802.11ax 制造测试解决方案 

    802.11ax 制造测试解决方案

    • 在多达 8 个通道上执行多器件或 MIMO 测试
    • 选择您需要从 EXM 或 VXT 中获得的性能
    • 适用于制造测试的软件

  • 802.11ax 模拟基带 IQ 测试解决方案 802.11ax 模拟基带 IQ 测试解决方案 

    802.11ax 模拟基带 IQ 测试解决方案

    • 系统结合使用射频和模拟基带输入输出以进行 RFIC 测试
    • 优异的 EVM 性能,适合进行器件表征
    • 802.11ax WLAN 信号生成和分析软件