这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光收发信机测试解决方案

适用于 100G 和 400G 数据通信光收发信机模块的全方位性能和一致性测试解决方案

光收发信机模块在数据中心内沿着数据的处理过程进行部署。它们分别有不同的光电接口、外形和速度等级。现在部署的有 10GE、40GE 和 100GE 等级别。不过,数据中心运营商正在快速向 400GE 快速前进。由于来自不同厂商的 100GE 和 400GE 光收发信机需要共存,因此必须确保互操作性,以保证数据中心基础设施的快速部署和发展。

The 100 and 400G transceivers ecosystem in data centers

图 1:数据中心的 100 和 400G 收发信机生态系统

 

是德科技为光收发信机模块提供了完整的性能和一致性测试解决方案。我们的光收发信机测试解决方案包括特定的设备配置,并与解决方案软件相结合,能够完全自动完成一致性测试,并确保结果的精度和可重复性。是德科技的解决方案支持在下列标准和多源协议(MSA)中定义的建议。

100GBASE-ER4/-LR4/-SR4、100G MSA(CWDM4、CLR4、4WDM)、200GBASE-DR4/-FR4/-LR4、400GBASE-LR8/-FR8/-DR4、CAUI-10、CAUI-2、CAUI-4、200GAUI-8/-4、400GGAUI-8、CEI-56G-VSR-NRZ、CEI-VSR-PAM4、CEI-112G

是德科技的解决方案旨在使用同一个设备完成多种任务,例如针对 100GE 和 400GE 进行光、电接收机测试——从而保护您的投资。此外,我们的一致性测试软件支持自定义测试,可以在设计和开发阶段表征模块或发射机/接收机光学子组件的性能。

  • IEEE 802.3 背板接收机测试解决方案 IEEE 802.3 背板接收机测试解决方案 

    IEEE 802.3 背板接收机测试解决方案

    J-BERT M8020A 高性能 BERT 系统具有高度综合的功能,为是德科技用于以太网背板应用空间(IEEE 802.3)的接收机测试解决方案打下了良好基础。

  • 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产] 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产] 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产]

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件 M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件 

    M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件

    • 用于 J-BERT M8020A 的系统软件
    • 图形用户界面
    • 远程控制
       

  • M8070ADVB 适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件 M8070ADVB 适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件 

    M8070ADVB 适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件

    适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件

  • M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions 

    M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions

    System software for M8000 Series BERT Test Solutions

  • M8070EDAB 适用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的误码分布分析套件 M8070EDAB 适用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的误码分布分析套件 

    M8070EDAB 适用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的误码分布分析套件

    适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的误码分布分析套件

  • M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收机测试预兼容性应用软件 M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收机测试预兼容性应用软件 

    M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收机测试预兼容性应用软件

    • M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收机测试
    • 200GAUI-4 和 400GAUI-8 芯片至模块标准
    • 自动执行极限信号校准和预兼容性测量

  • M809256PA OIF-CEI CEI-56G 接收机测试应用软件 M809256PA OIF-CEI CEI-56G 接收机测试应用软件 

    M809256PA OIF-CEI CEI-56G 接收机测试应用软件

    • M809256PA OIF-CEI CEI-56G 接收机测试
    • 18 至 29 GBd 的 CEI-56G-VSR-PAM4
    • 自动执行极限信号校准和预兼容性测量

  • N1010A FlexDCA 远程访问软件 N1010A FlexDCA 远程访问软件 

    N1010A FlexDCA 远程访问软件

    • 支持 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器,以及 SystemVue 软件
    • 在个人电脑上进行眼图/模板、示波器和抖动测量
    • 远程诊断故障

  • N1085A 用于以太网和 OIF-CEI 的 PAM-4 测量应用软件 N1085A 用于以太网和 OIF-CEI 的 PAM-4 测量应用软件 

    N1085A 用于以太网和 OIF-CEI 的 PAM-4 测量应用软件

    • 用于 86100D DCA-X 示波器的应用软件
    • OIF-CEI-56G(草案)中规定的 PAM-4 发射机测量
    • IEEE 400GbE(802.3bs – 草案)中规定的 PAM-4 发射机测量

  • N1091BSCA TX Test Automation SW Application for IEEE 802.3bs/cd N1091BSCA TX Test Automation SW Application for IEEE 802.3bs/cd 

    N1091BSCA TX Test Automation SW Application for IEEE 802.3bs/cd

    • Characterizes 200/400 Gb/s TX designs defined by IEEE 802.3bs
    • Characterizes 50/100/200 Gb/s TX designs defined by IEEE 802.3cd
    • Performs nearly 300 tests

  • N1091BSCB Electrical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 Gb/s) N1091BSCB Electrical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 Gb/s) 

    N1091BSCB Electrical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 Gb/s)

    Characterize IEEE 50/100/200/400 Gb/s Electrical TX Designs (per IEEE 802.3bs/cd) using 86100D DCA-X and N109X DCA-M Oscilloscopes.

  • N109256CA TX Test Automation SW Application for OIF-CEI 4.0 N109256CA TX Test Automation SW Application for OIF-CEI 4.0 

    N109256CA TX Test Automation SW Application for OIF-CEI 4.0

    • Characterizes CEI-56G-VSR/MR/LR TX designs defined by OIF-CEI-04.0
    • Performs over 100 tests

  • N1095BSCA Optical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 Gb/s) N1095BSCA Optical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 Gb/s) 

    N1095BSCA Optical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 Gb/s)

    Characterize IEEE 50/100/200/400 Gb/s Optical TX Designs (per IEEE 802.3bs/cd) using 86100D DCA-X and N109X DCA-M Oscilloscopes.

  • N4891A 400GBASE FEC 感知型接收机测试解决方案 N4891A 400GBASE FEC 感知型接收机测试解决方案 

    N4891A 400GBASE FEC 感知型接收机测试解决方案

    • 适用于 400G 系统和元器件设计以及 IEEE 802.3bs/cd 规定的 400GE 互操作性测试
    • 在单通道和多通道上生成条带化 FEC 测试码型,用于测量测试接口的丢帧率
    • 快速、准确、可重复的极限信号校准

  • N4917B 光接收机极限测试解决方案 N4917B 光接收机极限测试解决方案 

    N4917B 光接收机极限测试解决方案

    • 100GBASE-LR4、ER4 和 SR4 测试解决方案
    • 标准一致性光极限眼图校准
    • 自动化完整解决方案

  • N4917BACA 光接收机极限测试 N4917BACA 光接收机极限测试 

    N4917BACA 光接收机极限测试

    Keysight N4917BACA 光接收机测试解决方案为光接收机极限测试提供了一个完整、可重复的自动化解决方案。

  • N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案 [已停产] N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案 [已停产] 

    N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案 [已停产]

    • 光接收机极限测试解决方案
    • 可调整极限条件混合支持用户定义的校准
    • 单一供应商提供的完整解决方案,能够自动控制此解决方案中的全部所需仪器执行各种操作

  • N4917BSCB Optical Receiver Stress Test N4917BSCB Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCB Optical Receiver Stress Test

    The Keysight N4917BSCB optical receiver test solution is a complete, automated and repeatable solution for optical receiver stress test.

  • N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution 

    N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution

    The N4917B software provides an automated standard conformant optical receiver test according to 100GBASE LR4 and ER4 test specification.