这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

是德科技精简系列 USB 产品

外形紧凑,功能毫不逊色

利用新型是德科技精简系列仪器,在上市时间、生产效率、预算和工作台空间等方面实现良好平衡。精确且可重复的测量、自动化编码功能、以及始终如一的直观用户体验,这些优势让您能够充满自信地完成产品开发生命周期每个阶段的工作。结合全方位的是德科技服务(包括校准、教育和咨询),这些仪器可以增强您的解决方案,帮助您加快技术应用、降低成本。

是德科技精简系列由紧凑型、无面板的 USB 仪器组成。新系列拥有可与同档台式仪器相媲美的应用软件和精度,是非常优异的紧凑型 USB 选件。它便于携带、易于使用,并且在性能上毫不逊色。

更快洞察本质,做出正确行动――不用付出更多的时间、预算或工作台空间。

  • 精简系列 USB 矢量网络分析仪 精简系列 USB 矢量网络分析仪 

    精简系列 USB 矢量网络分析仪

    紧凑型 USB 矢量网络分析仪拥有从 300 kHz 至高达 26.5 GHz 的频率范围。价格经济的全双端口 VNA 可以大幅减小测试所需的空间。

  • 精简系列 USB 示波器 精简系列 USB 示波器 

    精简系列 USB 示波器

    这款紧凑型、无面板的 USB 示波器使用了 Keysight InfiiniVision 技术,可以提供 200 MHz 至 1 GHz 的带宽。它体积小巧,便于携带,能够在器件开发周期的所有阶段更高效地测试器件。

  • 精简系列 Keysight P9336A USB I/Q 任意波形发生器 精简系列 Keysight P9336A USB I/Q 任意波形发生器 

    精简系列 Keysight P9336A USB I/Q 任意波形发生器

    • 紧凑、便携、易于连接
    • 性能优异的多路独立或同步信号输出
    • 非常适合在研发中创建复杂波形

  • Y1700A 适用于是德科技精简系列 USB 仪器的机架安装套件 Y1700A 适用于是德科技精简系列 USB 仪器的机架安装套件 

    Y1700A 适用于是德科技精简系列 USB 仪器的机架安装套件

    • 1U 和 2U 选件
    • 安装一台仪器或并排安装两台仪器
    • 兼容是德科技精简系列 USB 仪器

  • Y1701A 多种 USB 仪器配置套件 Y1701A 多种 USB 仪器配置套件 

    Y1701A 多种 USB 仪器配置套件

    包括互锁套件,用于连接两台 USB 仪器。另外增加了互连电缆选件,用于连接两台 USB 矢量网络分析仪。

  • Y1710A Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments Y1710A Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments 

    Y1710A Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments

    The Keysight Y1710A is a transit case for Keysight Streamline Series USB instruments.