这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线测试解决方案

选择可以满足您需求的无线测试解决方案

在您寻求能够应对进一步挑战的解决方案时,是德科技的无线测试解决方案将硬件、软件和测量专业技术紧密整合在一起,为您提供灵活的测试系统。您可以利用各种编程示例(针对特定的无线测试应用进行了高度优化),或利用 M8920A 无线测试解决方案中以无线测试为中心的完整界面来定制该系统。是德科技持续开发创新的 PXI 无线测试解决方案,旨在帮助您加快产品上市速度并降低测试成本。

是德科技无线测试解决方案:

  • 增强解决测试难题的信心
  • 能够快速评测该测试解决方案针对特定无线应用的性能和能力
  • 大幅缩短将新测试系统整合到现有测试环境中所需要的时间
  • 充分利用是德科技的测量专业技术和软件,满足特定的应用要求

在特定应用中,是德科技和解决方案合作伙伴愿与您一起定义并整合下一代无线测试解决方案。

以下介绍的这些 PXI 解决方案专为测试而设计,充分利用了模块化体系结构的可扩展性、尺寸和性能。是德科技的无线测试解决方案可以轻松定制,以满足您独特的测试需求。我们还在 M8920A 无线测试解决方案中提供了一个全新的、以无线测试为中心的综合用户界面,以便用户一方面在同一屏幕上监测各种测量,一方面同时轻松控制多台仪器。这款全新的 N9093A 无线测试应用软件利用我们的多点触控用户界面,提供简单方便的测量设置和可以定制的视图。

无论您是否正在为实现更出色的性能或吞吐量而优化测试,您均能获得值得信赖的结果,这一切都源自于我们业经验证的测量技术以及致力确保测量完整性的理念。

  • M8920A 无线测试仪 M8920A 无线测试仪 

    M8920A 无线测试仪

    Keysight M8920A 无线测试仪在一个灵活且可扩展的机箱中将 PXI 硬件与适合特定应用的软件相结合,能够提供多种制式的下一代无线测试。

  • N9093 无线测试软件 N9093 无线测试软件 

    N9093 无线测试软件

    • 通过快速表征模拟/数字调制质量,可加快产品上市速度
    • 利用在一个屏幕上显示多种仪器的测量结果,简化故障诊断
    • 可以选择检波器和滤波器优化调制分析