这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电阻式传感器头

这些电阻式传感器头可以与 CX1104A 可选择的分流传感器结合使用,并能提供 6 种不同电阻值的、经过校准的分流电阻器。这些电阻式传感器头的输入电阻分别为 5.5 mΩ、8 mΩ、23 mΩ、53 mΩ、103 mΩ 和 1 Ω。由于每个电阻式传感器头均经过是德科技校准,您可以利用 CX1104A 电流传感器在 15 A 电流和 20 MHz 带宽范围内进行更精确的动态电流测量。

比较所有的电阻式传感器头 (6)

查找电阻式传感器头

  • CX1211A 电阻式传感器头,15 A,5.5 mΩ CX1211A 电阻式传感器头,15 A,5.5 mΩ (1) 

    CX1211A 电阻式传感器头,15 A,5.5 mΩ

    • 高达 15 A 的动态电流测量
    • 在高达 20 MHz 的带宽下频率响应保持平坦
    • 插入电阻:5.5 mΩ

  • CX1212A 电阻式传感器头,10 A,8 mΩ CX1212A 电阻式传感器头,10 A,8 mΩ (1) 

    CX1212A 电阻式传感器头,10 A,8 mΩ

    • 高达 10 A 的动态电流测量
    • 在高达 20 MHz 的带宽下频率响应保持平坦
    • 插入电阻:8 mΩ

  • CX1213A 电阻式传感器头,5 A,23 mΩ CX1213A 电阻式传感器头,5 A,23 mΩ (1) 

    CX1213A 电阻式传感器头,5 A,23 mΩ

    • 高达 5 A 的动态电流测量
    • 在高达 20 MHz 的带宽下频率响应保持平坦
    • 插入电阻:23 mΩ

  • CX1214A 电阻式传感器头,3 A,53 mΩ CX1214A 电阻式传感器头,3 A,53 mΩ (1) 

    CX1214A 电阻式传感器头,3 A,53 mΩ

    • 高达 3 A 的动态电流测量
    • 在高达 20 MHz 的带宽下频率响应保持平坦
    • 插入电阻:53 mΩ

  • CX1215A 电阻式传感器头,2 A,103 mΩ CX1215A 电阻式传感器头,2 A,103 mΩ (1) 

    CX1215A 电阻式传感器头,2 A,103 mΩ

    • 高达 2 A 的动态电流测量
    • 在高达 20 MHz 的带宽下频率响应保持平坦
    • 插入电阻:103 mΩ

  • CX1216A 电阻式传感器头,0.25 A,1 Ω CX1216A 电阻式传感器头,0.25 A,1 Ω (1) 

    CX1216A 电阻式传感器头,0.25 A,1 Ω

    • 高达 0.25 A 的动态电流测量
    • 在高达 20 MHz 的带宽下频率响应保持平坦
    • 插入电阻:1 Ω