这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

IC-CAP 电力电子建模

目前,随着电源模块日益小型化,开关频率不断提高,以及新宽带隙(WBG)技术支持更快的边沿开关速率,我们发现,电力电子设计行业对精准器件模型的需求也日益高涨。为此,我们针对以下三种技术和器件结构提供了先进的模型:

GaN ASM-HEMT 模型,获得 CMC 的采用

Gallium Nitride (GaN) Advanced SPICE Model for High Electron Mobility Transistors (ASM-HEMT) Model, adopted by the Compact Model Coalition (CMC).

是德科技用于 Si 和 SiC Power-MOSFET 器件的模型

Keysight model for Silicone (Si) and Silicone Carbide (SiC) Power-MOSFET devices

是德科技用于 IGBT 器件的模型

Keysight model for insulated-gate bipolar transistor (IGBT) devices

所有这 3 种模型都已经在 Verilog-A 中实现,并可以用于在先进设计系统(ADS)2017 中进行仿真。在电力电子设计实验室中,客户经常无法得到器件工艺参数,为此,是德科技对 Si/SiC 和 IGBT 模型进行了专门配置。

用户界面反映了建模工程师必须遵循的主要步骤。

Project

 

设置项目参数、模型标记和器件常数。

Measured Data

 

从高度结构化的目录加载数据。

Extract

 

提取模型参数。

Verify

 

验证模型准确性。

Export

 

导出器件模型参数。

使用精准的新模型,您可以自信地以非常优异的准确性捕获到器件特性。

Power Electronics Modeling

图 1. 模型化数据(实线)完美捕获了测量数据(方形游标)。左侧显示了各种建模步骤。右侧是各种参数,

有两类客户可以利用这些提取功能:电路设计人员和建模工程师。针对设计人员,我们提供了用于器件建模的 W8598BP/BT 电力电子模型生成器(PEMG)软件套件。设计人员可以利用提取流程提取全部模型类型的参数:GaN HEMT、Si/SiC PowerMOS 和 IGBT。对于希望灵活定制流程的建模工程师,我们提供了三种 IC-CAP 附件套件。下表中概括介绍了这些产品。

产品型号 说明
W8598BP/BT 用于器件建模的 W8598BP/BT 电力电子模型生成器(PEMG)软件套件是一款专门定制、功能强大的器件建模软件,能够满足分立半导体电力电子器件的模型提取要求。
W8536EP/ET W8536EP/ET IC-CAP SiC PowerMOS 电力电子建模附件软件套件能够提取 Si 和 SiC PowerMOS 器件的电路紧凑模型参数。
W8537EP/ET W8537EP/ET IC-CAP IGBT 电力电子建模附件套件能够提取绝缘栅双极晶体管(IGBT)器件的电路紧凑模型参数。
W8538EP/ET W8538EP IC-CAP GaN 电力电子建模附件软件套件能够提取氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)器件的电路紧凑模型参数。

保持领先优势,更自信、更快速地将设计转换为实际产品。电力电子模型提取套件为分立电力电子器件提供了完整的建模解决方案,包括直观的用户界面和强大的新模型。

  • W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS 电力电子建模附件 W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS 电力电子建模附件 

    W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS 电力电子建模附件

    • 用于是德科技先进的新硅(Si)或碳化硅(SiC)PowerMOS 模型的参数提取功能
    • 是德科技 SiC 模型无需处理参数信息
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)

  • W8537EP IC-CAP IGBT 电力电子建模附件 W8537EP IC-CAP IGBT 电力电子建模附件 

    W8537EP IC-CAP IGBT 电力电子建模附件

    • 用于是德科技先进的新 IGBT 模型的参数提取功能
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)
    • 新用户界面和自动化提取
    • 与温度有关的建模

  • W8538EP IC-CAP GaN 电力电子建模附件 W8538EP IC-CAP GaN 电力电子建模附件 

    W8538EP IC-CAP GaN 电力电子建模附件

    • ASM HEMT 模型参数提取,CMC 在 2018 年将其确立为行业标准
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)
    • 新用户界面和自动化提取
    • 与温度有关的建模

  • W8598BP 电力电子模型生成器软件套件 W8598BP 电力电子模型生成器软件套件 

    W8598BP 电力电子模型生成器软件套件

    • 行业标准的 ASM-HEMT 模型支持 GaN
    • 是德科技 SiC 和 IGBT 模型无需处理参数信息
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)

相关行业和技术