这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

专用短程通信(DSRC)解决方案

Keysight E6563A DSRC 证书运营委员会认证解决方案能够执行 DSRC COC 测试,并能使用 TAP 方便、灵活地添加更多测试场景。

相关产品和解决方案

  • no image available M9010A PXIe 机箱:10 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 

    M9010A PXIe 机箱:10 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3

    • 通过一个双链路(x8、x16)系统插槽和多个连接到混合/计时插槽的 x8链路,实现超高性能的 Gen 3 PCIe 开关切换
    • 4U 机箱具有创新的散热设计
    • 高数据带宽(系统带宽高达 24 GB/s,插槽间带宽达 8 GB/s)

  • M9018A 18 slot PXIe Chassis M9018A PXIe 机箱:18 插槽,3U,4 GB/s,第 2 代 [已停产] 

    M9018A PXIe 机箱:18 插槽,3U,4 GB/s,第 2 代 [已停产]

    • 18 插槽机箱,拥有 Gen 2 性能、16 个 PXIe 混合插槽、1 个 PXIe 计时插槽和 1 个 PXIe 系统插槽
    • 4U 机箱具有创新的散热设计
    • 高数据带宽(系统插槽高达 8 GB/s,插槽间高达 4 GB/s)

  • no image available KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 

    KS8400A 自动化测试平台开发人员系统

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件。
    • 计时分析仪帮助优化测试方案的执行速度。
    • 结果查看器帮助显示、比较和分析测试方案数据
    • GUI 简化测试方案的生成和故障诊断

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • N9077A image N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 测量应用软件 [已停产] 

    N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 测量应用软件 [已停产]

    N9077A WLAN 量测应用软件针对符合标准的 IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax WLAN 发射器测试仪,提供可单键执行的射频符合性测量,以加速推展 WLAN 发射器从研发到制造的程序

  • no image available M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz

    • 1 抽槽 PXIe 模块
    • 5 个 100 MHz 输出
    • 1 个 10 MHz 输出
    • 内置 10 MHz OCXO 时基输出
    • 可锁定到其它 1 至 110 MHz 参考。