这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
- 紧凑的 PXIe 硬件减小了占用的测试空间,增加了测试密度
- 在一体化综合型 PXI 主机中支持所有的 OmniAir 测试用例
- 平台可以灵活扩展,满足未来的 V2X 测试需求
- 支持 OmniAir 测试用例的 DSRC 收发信机模块,以及功能齐全、可配置的实时车载设备(OBU)或路旁设备(RSU)
- 作为合格测试设备(QTE)由 OmniAir 联盟进行确认测试
紧凑型一体化 PXIe 解决方案适用于专用短程通信(DSRC)OmniAir 认证测试,能够提供全面的 DSRC 射频测量和协议测试。
Interested in a E6953A?
Extend the Capabilities for Your V2X Test Solution with 802.11p, DSRC and ITS-G5
Featured Resources for E6953A V2X Test Solution with 802.11p, DSRC and ITS-G5
Related Products
Want help or have questions?