这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
车载雷达测试解决方案
利用可从 2.5 GHz 扩展到 5 GHz 以上的分析带宽,可以生成和分析覆盖 24 GHz、77 GHz 和 79 GHz 雷达整个频率范围的车载雷达信号
是德科技车载雷达解决方案可即时访问一系列不同标准和测试:
- 验证您的设计能否提供更高频率、更大带宽、更高分辨率和多目标侦测能力。
- 采用建议的测试和硬件配置,针对不同标准执行特定测试例。
- 使用我们功能强大的软件,自动完成复杂的校准和测试设置,加速执行干扰测试。
关于 E8740A 车载雷达信号生成与分析解决方案的特色资源
需要帮助或遇到问题?