这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8740A 汽车雷达信号生成与分析解决方案

Keysight E8740A 汽车雷达信号生成与分析解决方案能够生成和分析 24GHz、77 GHz 和 79 GHz 各种频率范围内的汽车雷达信号,并能根据测试要求,提供从 2.5 GHz 到 5 GHz 以上的可扩展的分析带宽。

该方案依托是德科技先进的毫米波技术而精心打造。

  • 这一优势在 UXA X 系列信号分析仪身上得以体现,该分析仪能够连续扫描从 3 Hz 到 110 GHz 的频率范围。您只需使用一台仪器,便能测试 79 GHz 雷达信号是否符合 ETSI 杂散指标:无需外部混频、无需下变频,也无需牺牲任何性能。
  • UXA 内置有 1 GHz 的最大分析带宽。想要获得 5 GHz 的分析带宽,只需将一个外部示波器连接到中频输入。
  • 良好的灵敏度和动态范围可以确保更好的信噪比:在高达 110 GHz 的频率范围内, SNR: DANL 仅为 –150 dBm。
  • Keysight 89600 VSA 软件支持利用 4 GHz 的最大分析带宽,对调制特征进行详细分析。
  • M8195A 高速任意波形发生器(AWG)能够利用宽阔的调制带宽(> 4 GHz)及灵活的调制格式,生成精确的信号。

您可以根据测试要求和预算的不同,选择一种配置的信号生成解决方案,以及六种配置的汽车雷达信号分析解决方案。您可以通过集成 Keysight W1908 SystemVue 汽车雷达模型库软件来扩展测试功能,以便进行多目标侦测和汽车雷达 3D 扫描的仿真。

  • E8740A-010 雷达射频信号分析解决方案 E8740A-010 雷达射频信号分析解决方案 

    E8740A-010 雷达射频信号分析解决方案

    • 经济高效的汽车雷达射频测试
    • 结合使用 M1971E 提供 3 Hz 至 26.5 GHz、60 至 90 GHz 的连续频率扫描
    • 结合使用选件 B85 提供 85 MHz 内部带宽(结合使用 B1X 时可以升级至 160 MHz)

  • E8740A-020 基础雷达信号分析解决方案 E8740A-020 基础雷达信号分析解决方案 

    E8740A-020 基础雷达信号分析解决方案

    • 为汽车雷达信号质量提供理想测试
    • 60 GHz 至 90 GHz
    • 提供 2.5 GHz 带宽,进行 FMCW 质量分析

  • E8740A-030 基础加强版雷达信号分析解决方案 E8740A-030 基础加强版雷达信号分析解决方案 

    E8740A-030 基础加强版雷达信号分析解决方案

    • 结合使用 N9029AV12,进行 60~90 GHz 连续频率扫描
    • 通过 M1971E 的 AUX 端口提供 5 GHz 以上的带宽
    • 结合使用 N9029AV12,在 E 频段的 DANL 仅为 -135 dBm/Hz

  • E8740A-040 先进雷达信号分析解决方案 E8740A-040 先进雷达信号分析解决方案 

    E8740A-040 先进雷达信号分析解决方案

    • 结合使用选件 CR3,提供 410 MHz 带宽(利用外部示波器),执行 24 GHz 雷达测试
    • 可以提供 2.5 GHz 带宽,进行 77 GHz 和 79 GHz 雷达测试
    • 模拟/数字 I/Q 输入
    • 调制质量分析、FMCW 分析(使用 VSA 选件 BHP)、线性度分析……

  • E8740A-050 先进雷达信号分析解决方案 E8740A-050 先进雷达信号分析解决方案 

    E8740A-050 先进雷达信号分析解决方案

    • 结合使用选件 CR3,提供 410 MHz 带宽(利用外部示波器),执行 24 GHz 雷达测试
    • 可以提供 5 GHz 以上带宽,进行 77G Hz 和 79 GHz 雷达测试
    • 模拟/数字 I/Q 输入
    • 调制质量分析、FMCW 分析(使用 VSA 选件 BHP)、线性度分析……

  • E8740A-060 高性能雷达信号分析解决方案 E8740A-060 高性能雷达信号分析解决方案 

    E8740A-060 高性能雷达信号分析解决方案

    • 3 Hz~ 110 GHz 连续频率扫描
    • 5 GHz 带宽(采用外部示波器)
    • 通过添加选件 H1G,将内部带宽增加到 1 GHz
    • 在高达 110 GHz 的频率范围内,DANL 仅为 -150 dBm/Hz

  • E8740A-070 高性能雷达信号生成解决方案 E8740A-070 高性能雷达信号生成解决方案 

    E8740A-070 高性能雷达信号生成解决方案

    • 60 GHz 至 90 GHz
    • 带宽大于 5 GHz 3 dB
    • FM、PM、FMCW、脉冲序列、MFSK、客户 OFDM
    • SystemVue 提供线性 FMCW 多目标侦测和汽车雷达 3D 扫描