这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

车载以太网一致性测试解决方案

是德科技的车载以太网一致性测试解决方案可为 BroadR-Reach V3.2、IEEE 802.3bw(100BASE-T1)、OPEN 联盟 ECU TC8 和 IEEE 802.3bp(1000BASE-T1)设计提供自动一致性测试。

这些车载以太网电气测试软件套件使您可以自动执行测试,并用灵活的报告格式显示测试结果。除了测量数据之外,该报告还提供裕量分析,显示您的器件通过或未通过每次测试时距离合格标准的裕量。这些车载以太网电气一致性测试解决方案可以执行全套电气测试,以达到 BroadR-Reach、100BASE-T1、2.2 OABR_PMA_TX 和/或 1000BASE-T1 规范的要求。是德科技目前可提供以下解决方案:

  • 依照 BroadR-Reach V3.2、2.2 OABR_PMA_TX 和 IEEE 802.3bw(100BASE-T1)规范进行收发信机和接收机测试
  • 依照 IEEE 802.3bp(1000BASE-T1)规范进行收发信机测试
  • 依照 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100BASE-T1)规范进行协议触发和解码
  • 依照 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100BASE-T1)规范进行链路分段测试
  • AE6900T 车载以太网发射机一致性测试解决方案 AE6900T 车载以太网发射机一致性测试解决方案 

    AE6900T 车载以太网发射机一致性测试解决方案

    • 一个软件支持 3 个标准
    • 100BASE-T1、1000BASE-T1、TC8

  • AE6900L Automotive Ethernet Channel Testing Solution AE6900L Automotive Ethernet Channel Testing Solution 

    AE6900L Automotive Ethernet Channel Testing Solution

    • Automated channel testing
    • 3 different VNA platforms

  • AE6900R 车载以太网接收机一致性测试解决方案 AE6900R 车载以太网接收机一致性测试解决方案 

    AE6900R 车载以太网接收机一致性测试解决方案

    • 单个解决方案编号包括软件、硬件和附件。
    • 自动化软件提供可重复的结果
    • 是德科技仪器能够获得精确而可重复的测试结果

  • AE6910T 车载以太网发射机一致性测试软件 AE6910T 车载以太网发射机一致性测试软件 

    AE6910T 车载以太网发射机一致性测试软件

    AE6910T 车载以太网传输一致性测试软件提供对 3 种不同规范和 2 个不同数据速率的测试

  • AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software 

    AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software

    • Automated channel testing
    • 3 different VNA platforms
    • Check for loss or crosstalk in Automotive Ethernet connectors, cables or harnesses

  • AE6910R 车载以太网 100/1000 Mb 接收机一致性测试软件 AE6910R 车载以太网 100/1000 Mb 接收机一致性测试软件 

    AE6910R 车载以太网 100/1000 Mb 接收机一致性测试软件

    • 自动执行 1000 Mb 接收机测试
    • 验证 BER 要求

  • D9020AUTP 高速汽车协议解码/触发软件(100BASE-T1) D9020AUTP 高速汽车协议解码/触发软件(100BASE-T1) 

    D9020AUTP 高速汽车协议解码/触发软件(100BASE-T1)

    高速汽车协议解码/触发软件(100BASE-T1)

  • AE6941A 车载以太网测试夹具 AE6941A 车载以太网测试夹具 

    AE6941A 车载以太网测试夹具

    • 车载以太网测试夹具
    • 100 Mb/s 和 1000 Mb/s 数据速率
    • 支持发射机和接收机一致性测试、协议解码以及信号表征

Automotive Ethernet Compliance Solutions [已停产]
Product support information for discontinued and obsolete Automotive Ethernet Compliance Solutions