这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
车载以太网——推动未来发展
无人驾驶汽车预计将会从实质上改变道路上的商业运输和客运交通。 各种新型汽车对数据速度和带宽的要求不断提高。 随着车载以太网的发展,汽车行业现在可以实现更快速度的数据通信,满足当今车辆和未来互联车辆日益增长的需求。 与 CAN 和 LIN 的低速背板不同,车载以太网需要执行更严格的合规性测试。 是德科技提供了全套车载以太网测试解决方案,可以对 10 Mb/s 至 10Gb/s 车载以太网的发射机、接收机和信道自动执行测试和验证,从而提高测试准确度并节省测试时间。
打造可靠的高性能车载以太网
是德科技的车载以太网测试解决方案可以对车载以太网设计执行自动化测试。
这些车载以太网电气测试软件包使您可以自动执行测试,并以灵活的报告格式显示测试结果。 除了测量数据之外,测试报告还提供裕量分析结果,显示您的器件每次测试时超过或距离合格标准的程度。
您可以选择使用以下车载以太网合规性测试解决方案:
- 适用于 OPEN 联盟 TC1、TC8、TC12、TC15 和 IEEE 802.3cg、802.3bw、802.3bp 和 802.3ch 标准的收发信机测试
- 适用于 OPEN 联盟TC1、TC12、IEEE 802.3bw 和 802.3bp 标准的接收机测试
- 适用于 IEEE 802.3bw 和 802.3bp 标准的协议触发和解码
- 适用于 OPEN 联盟 TC1、TC9、TC15、IEEE 802.3bw、802.3bp 和 802.3ch 标准的信道测试
验证车载信息娱乐系统
信息娱乐系统负责管理汽车上的全部通信和娱乐功能,包括电话、导航、音乐、辅助驾驶、舒适度调节和应急等系统。 本期网络研讨会将介绍数据需求的增加给这些系统带来的挑战,以及如何尽早在物理层、网络层或协议层进行测试。
需要帮助或遇到问题?