这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

车载以太网一致性测试解决方案

是德科技的车载以太网一致性测试解决方案可为 BroadR-Reach V3.2、IEEE 802.3bw (100Base-T1)和 IEEE 802.3bp(1000Base-T1)设计提供自动一致性测试。

这些车载以太网电气测试软件包使您可以自动执行测试,并用灵活的报告格式显示测试结果。除了测量数据之外,该报告还提供裕量分析,显示您的器件通过或未通过每次测试时距离合格标准的裕量。这些车载以太网电气一致性测试解决方案可以执行全套电气测试,以达到 BroadR-Reach、100Base-T1 和/或 1000Base-T1 规范的要求。是德科技目前可提供以下解决方案:

  • 依照 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)规范进行收发信机和接收机测试
  • 依照 IEEE 802.3bp(1000Base-T1)规范进行收发信机测试
  • 依照 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)规范进行协议触发和解码
  • 依照 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)规范进行链路分段测试
  • 依照 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)规范提供 MDI S 参数软件
  • E6961A 汽车以太网发射机一致性测试解决方案 E6961A 汽车以太网发射机一致性测试解决方案 

    E6961A 汽车以太网发射机一致性测试解决方案

    • 符合 BroadR-Reach 和 1000Base-T1 规范
    • 协议和 MDI S 参数测试
    • 产品由软件、附件和硬件共同构成
    • 在软件中提供自动测试脚本和仪器设置帮助

  • E6962A 汽车以太网接收机一致性测试解决方案 E6962A 汽车以太网接收机一致性测试解决方案 

    E6962A 汽车以太网接收机一致性测试解决方案

    • BroadR-Reach 和 100Base-T1 接收机一致性测试
    • 产品由软件、附件和硬件共同构成
    • 自动测试脚本和仪器设置帮助

  • E6963A 汽车以太网链路分段解决方案 E6963A 汽车以太网链路分段解决方案 

    E6963A 汽车以太网链路分段解决方案

    • BroadR-Reach 和 100Base-T1 链路分段一致性测试
    • 产品由软件、附件和硬件共同构成
    • 自动测试脚本和仪器设置帮助

  • E6960A 1000BaseT1 发射机一致性测试应用软件 E6960A 1000BaseT1 发射机一致性测试应用软件 

    E6960A 1000BaseT1 发射机一致性测试应用软件

    • 1000Base-T1 一致性测试应用软件
    • 作为是德科技汽车以太网解决方案的一部分提供
    • 轻松使用的测试设置和结果报告

  • E6964A BroadR-Reach MDI S 参数软件(100Base-T1 一致性) E6964A BroadR-Reach MDI S 参数软件(100Base-T1 一致性) 

    E6964A BroadR-Reach MDI S 参数软件(100Base-T1 一致性)

    • 符合 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T)规范
    • 轻松使用的回波损耗测量

  • N8847A BroadR-Reach 协议触发和解码软件(100Base-T1 一致性) N8847A BroadR-Reach 协议触发和解码软件(100Base-T1 一致性) 

    N8847A BroadR-Reach 协议触发和解码软件(100Base-T1 一致性)

    • 适用于 Infiniium 示波器的 BroadR-Reach 协议触发和解码
    • 协议级触发
    • 多选项卡视图提供方便阅读的结果

  • N6467B BroadR-Reach 一致性测试应用软件 N6467B BroadR-Reach 一致性测试应用软件 

    N6467B BroadR-Reach 一致性测试应用软件

    • 可以对汽车 BroadR-Reach 网络设备执行快速的自动化测试
    • 自动设置确保结果的可重复性
    • 能够通过示波器完成测试或通过编程命令远程执行测试

  • N6467A BroadR-Reach 一致性测试应用软件 N6467A BroadR-Reach 一致性测试应用软件 

    N6467A BroadR-Reach 一致性测试应用软件

    • 可对汽车 BroadR-Reach 网络设备执行快速的自动化测试
    • 自动执行所有测试,提供 100% 一致性测试范围
    • 能够通过示波器完成测试或通过编程命令远程执行测试

相关行业和技术