这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXIe Controllers and Cable I/O Solutions

Select an embedded controller when you need a compact solution or want a direct connection to the PXIe backplane.

Choose from multiple options for connecting the latest computer hardware to a chassis.

Available solutions range from a base-level x8 Gen 2 cable link and to a high-performance x16 Gen 3 cable link.

The M9023A and M9024A PXIe system modules also provide options for connecting multiple chassis together using a high-performance, x8 Gen 3 daisy-chain link.

For the highest level of performance in multi-chassis systems, you can use multiple M9049A host adapters in a star configuration.

For more information about PXI chassis and PXI controllers, please visit PXI Chassis page.

  • M9036A PXIe 嵌入式控制器 M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 处理器
    • 160 GB 固态硬盘
    • 4 GB 乃至高达 8 GB 的 RAM 存储器

  • M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • M9021A PCIe 电缆接口 M9021A PCIe 电缆接口 

    M9021A PCIe 电缆接口

    M9021A 与 M9018A PXIe 机箱一起使用,提供第 2 代 x8 PCIe 电缆,用于连接外部系统控制器。

  • M9022A PXIe 系统模块:单端口(x8),Gen 3 M9022A PXIe 系统模块:单端口(x8),Gen 3 

    M9022A PXIe 系统模块:单端口(x8),Gen 3

    • 1 插槽 3U 模块,在 PXIe 机箱的系统插槽中使用
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用

  • M9023A PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3 M9023A PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3 

    M9023A PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3

    • 1 插槽 3U 模块,在 PXIe 机箱的系统插槽中使用
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用

  • M9024A 配有连通性扩展选件的 PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3 M9024A 配有连通性扩展选件的 PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3 

    M9024A 配有连通性扩展选件的 PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3

    • 3 插槽 3U,使用 PXIe 机箱系统插槽(使用 2 个扩展插槽)
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用
    • 增加 I/O 端口:GP-IB 端口、2 个 USB 3.0 端口、4 个 USB 2.0 端口、2 个 GbE(RJ45)端口

  • M9048A PCIe 台式适配器 M9048A PCIe 台式适配器 

    M9048A PCIe 台式适配器

    M9048A 是一款 PCIe 接口卡,适用于具有 x8 和 x16 PCIe 扩展插槽的计算机。它可以将 M9018A、M9502A 和 M9505A 机箱连接到外部计算机。

  • M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3 M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3 

    M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3

    • Single port PCIe host adapter, enables AXIe/PXIe chassis connection to desktop/rack-mounted computer via a x8 PCIe cable
    • High data bandwidth (maximum 8 GB/s)

  • M9049A PXIe 高性能主机适配器:双端口(x16),Gen 3 M9049A PXIe 高性能主机适配器:双端口(x16),Gen 3 

    M9049A PXIe 高性能主机适配器:双端口(x16),Gen 3

    • 双端口 PCIe 主机适配器,能够通过 x8 PCIe 电缆将 AXIe/PXIe 机箱连接至台式/机架安装式计算机
    • 高数据带宽(x16 模式最高达 16 Gb/s)