这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5 kW 和 10 kW RP7900 系列再生电源系统

RP7900 系列再生电力系统包括一系列 5 kW 和 10 kW 双向再生直流电源,可以提供非常全面的功能,从而降低测试成本。其再生能力使消耗的能源能够清洁地返回电网,节省能源消耗和散热产生的成本,同时不干扰电网运行。RP7900 作为综合解决方案,可提供优异的技术指标和创新特性,帮助您克服最严峻的功率测试挑战,满足当前先进高功率自动测试设备(ATE)功率测试的需求。RP7900 能够提供更快速、更精确的综合再生电力系统。

比较所有 RP7900 再生电源系统 (17)

查找 RP7900 再生电源系统

  • RP7931A 再生电源系统,20 V,±400 A,5 kW,200/208 VAC RP7931A 再生电源系统,20 V,±400 A,5 kW,200/208 VAC (1) 

    RP7931A 再生电源系统,20 V,±400 A,5 kW,200/208 VAC

    • 额定输出:20 V,±400 A,5 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7932A 再生电源系统,80 V,±125 A,5 kW,200/208 VAC RP7932A 再生电源系统,80 V,±125 A,5 kW,200/208 VAC (1) 

    RP7932A 再生电源系统,80 V,±125 A,5 kW,200/208 VAC

    • 额定输出:80 V,±125 A,5 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7933A 再生电源系统,20 V,±800 A,10 kW,200/208 VAC RP7933A 再生电源系统,20 V,±800 A,10 kW,200/208 VAC (1) 

    RP7933A 再生电源系统,20 V,±800 A,10 kW,200/208 VAC

    • 额定输出:20 V,±800 A,10 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7935A 再生电源系统,80 V,±250 A,10 kW,200/208 VAC RP7935A 再生电源系统,80 V,±250 A,10 kW,200/208 VAC (1) 

    RP7935A 再生电源系统,80 V,±250 A,10 kW,200/208 VAC

    • 额定输出:80 V,±250 A,10 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7936A 再生电源系统,160 V,±125 A,10 kW,200/208 VAC RP7936A 再生电源系统,160 V,±125 A,10 kW,200/208 VAC (1) 

    RP7936A 再生电源系统,160 V,±125 A,10 kW,200/208 VAC

    • 额定输出:160 V,±125 A,10 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7941A 再生电源系统,20 V,±400 A,5 kW,400/480 VAC RP7941A 再生电源系统,20 V,±400 A,5 kW,400/480 VAC (1) 

    RP7941A 再生电源系统,20 V,±400 A,5 kW,400/480 VAC

    • 额定输出:20 V,±400 A,5 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7942A 再生电源系统,80 V,±125 A,5 kW,400/480 VAC RP7942A 再生电源系统,80 V,±125 A,5 kW,400/480 VAC (1) 

    RP7942A 再生电源系统,80 V,±125 A,5 kW,400/480 VAC

    • 额定输出:80 V,±125 A,5 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7943A 再生电源系统,20 V,±800 A,10 kW,400/480 VAC RP7943A 再生电源系统,20 V,±800 A,10 kW,400/480 VAC (1) 

    RP7943A 再生电源系统,20 V,±800 A,10 kW,400/480 VAC

    • 额定输出:200 V,±800 A,10 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7945A 再生电源系统,80 V,±250 A,10 kW,400/480 VAC RP7945A 再生电源系统,80 V,±250 A,10 kW,400/480 VAC (1) 

    RP7945A 再生电源系统,80 V,±250 A,10 kW,400/480 VAC

    • 额定输出:80 V,±250 A,10 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • RP7946A 再生电源系统,160 V,±125 A,10 kW,400/480 VAC RP7946A 再生电源系统,160 V,±125 A,10 kW,400/480 VAC (1) 

    RP7946A 再生电源系统,160 V,±125 A,10 kW,400/480 VAC

    • 额定输出:160 V,±125 A,10 kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸