这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

自放电测量解决方案

锂电池自放电测量系统

锂电池和电池组性能测试对于从事设计或制造工作的工程师来说是一项极为重要的任务,但也是一大挑战。尤其是评测电池自放电时更是如此。自放电较大的锂电池发生故障的可能性更高,工程师必须把它们筛选出来并查明问题原因。不过,这项任务通常非常耗时和枯燥。

什么是电池自放电?电池自放电指的是电池在未连接任何负载的情况下缓慢损失电荷的现象。一定量的自放电是电池中发生化学反应的自然结果。锂电池每个月通常会损失大约 0.5 到 1% 的电荷。

是德科技的自放电测量解决方案可以显著缩短测量和表征锂电池自放电性能所需要的时间。这些锂电池自放电测量解决方案通过直接测量电池的自放电电流来确定其自放电性能。

  • 直接测量自放电电流,1-2 小时便可完成,无需再耗费数天或数周的时间来监测电池的开路电压
  • 在制造过程中,快速区分自放电性能的高低只需几分钟。显著减少在制品库存
  • 在电池设计和评测过程中,快速测量和分析自放电电流。缩短设计周期,加快产品上市速度
  • BT2152B 自放电分析仪 BT2152B 自放电分析仪 

    BT2152B 自放电分析仪

    • 测量自放电电流只需几分钟或几小时,而无需耗费数天或数周的时间
    • 显著缩短电池制造商分辨锂电池自放电性能高低所需要的时间
    • 缩短数天或数周的电池库存时间

  • BT2152A 自放电分析仪 [已停产] BT2152A 自放电分析仪 [已停产] 

    BT2152A 自放电分析仪 [已停产]

    • 测量自放电电流只需几分钟或几小时,而无需耗费数周或数月的时间
    • 显著缩短电池制造商区分锂电池自放电性能高低所需要的时间
    • 消除数周的电池库存时间

  • BT2155A 自放电分析软件 BT2155A 自放电分析软件 

    BT2155A 自放电分析软件

    • 只需几分钟或几小时即可测量自放电电流,而采用开路测量则需要花费数周或数月时间
    • 更快获得测量结果,更快完成设计和评测迭代,推动产品更快上市
    • 避免数周的电池库存时间

  • BT2191A 自放电测量系统 BT2191A 自放电测量系统 

    BT2191A 自放电测量系统

    • 测量自放电电流只需几分钟或几小时,而无需花费数周或数月的时间进行开路测量。
    • 更快获得测量结果,更快完成设计和评测迭代,推动产品更快上市。
    • 消除数周的电池库存时间

  • BT2192A 自放电测量系统软件 BT2192A 自放电测量系统软件 

    BT2192A 自放电测量系统软件

    • 测量和记录电池自放电电流、电池电压、电池温度。
    • 对系统中的仪器进行配置。
    • 保存或记录测量数据。

  • BT2180A 分线板 BT2180A 分线板 

    BT2180A 分线板

    • 分线板,DB37(阴头)至螺丝端子
    • 与 BT2152B 自放电分析仪结合使用

  • BT2181A 电缆,2 米,DB37(阳头)至 DB37(阳头),适用于 BT2152B BT2181A 电缆,2 米,DB37(阳头)至 DB37(阳头),适用于 BT2152B 

    BT2181A 电缆,2 米,DB37(阳头)至 DB37(阳头),适用于 BT2152B

    BT2181A 和 BT2182A 适用于 16 个测量通道;可连接到 BT2152B 后面板上的 DB37(阴头)连接器。

  • BT2182A 电缆,4 米,DB37(阳头)至 DB37(阳头),适用于 BT2152B BT2182A 电缆,4 米,DB37(阳头)至 DB37(阳头),适用于 BT2152B 

    BT2182A 电缆,4 米,DB37(阳头)至 DB37(阳头),适用于 BT2152B

    BT2181A 和 BT2182A 适用于 16 个测量通道;可连接到 BT2152B 后面板上的 DB37(阴头)连接器。

  • BT2183A 适用于 BT2152B 的验证夹具 BT2183A 适用于 BT2152B 的验证夹具 

    BT2183A 适用于 BT2152B 的验证夹具

    这个夹具配有两个 DB37(阳头)连接器,它们安装在 PC 板上,与 BT2152B 后面板上的两个连接器相连。

  • BT2184A 适用于 BT2152B 的机架安装套件(无把手) BT2184A 适用于 BT2152B 的机架安装套件(无把手) 

    BT2184A 适用于 BT2152B 的机架安装套件(无把手)