这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频/微波开关矩阵

射频微波开关矩阵能够在测试仪器与被测器件(UUT)之间自动路由射频微波信号。它们可以提供一致的信号路径,支持自动测试,通常还包括信号调理能力。

是德科技已经采用成熟的开发和交付流程,设计和制造了成百上千的定制开关矩阵。每一个开关矩阵都由经验丰富的系统工程师精心优化,更适合客户的特定应用。更适合应用的元器件技术指标、成熟的制造工艺和全面的测试,让这些产品的质量和性能得到充分保证。

取决于所需的定制程度,是德科技提供了两款平台:

Z2091B 系列射频开关矩阵
是德科技完全定制的射频开关矩阵涵盖从标准拓扑结构的基础型射频开关,到复杂的射频开关,以及高度复杂和定制拓扑的其他信号路由与调理元器件。是德科技已经向各个行业的客户(包括商业、航空航天、国防和政府等)交付了种类繁多的开关矩阵设计。

L8990M 模块化开关矩阵
Keysight L8990M 模块化开关矩阵利用一个简单灵活的平台,为安装在前面板的射频开关提供了经济高效且可快速装运的解决方案。L8990M 能够在一个 2U 机架安装式机箱中支持多达 30 个开关通道,所支持的信号频率高达 67 GHz。另外,它还能够在 4U 高机箱中支持多达 66 个开关通道。这些功能使其能够测试广泛的射频与通信产品和设备。
 

  • L8990M 系列模块化开关矩阵 L8990M 系列模块化开关矩阵 

    L8990M 系列模块化开关矩阵

    优异的射频性能——以经过验证的是德科技射频开关系列为基础,专为高达 67 GHz 的应用提供低损耗和高可重复性。

    • 用户定义配置
    • 快速发货
    • 成本更低

  • Z2091B-xxx 射频微波开关矩阵 Z2091B-xxx 射频微波开关矩阵 

    Z2091B-xxx 射频微波开关矩阵

    是德科技定制的开关矩阵(又称为射频测试仪、机架或抽屉)覆盖广泛的信号路由应用。拓扑结构包括简单的 1x6 拓扑到复杂的无阻塞拓扑,这种复杂拓扑具有完整的接入和信号调理功能。