这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators

Product information and resources for discontinued and obsolete Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators

  • N4880A 参考时钟乘法器 [已停产] N4880A 参考时钟乘法器 [已停产] 

    N4880A 参考时钟乘法器 [已停产]

    精确和简单的 PCI Express、MIPI M-PHY 和 SD UHS-II 接收机测试

  • N4916B 去加重信号转换器和可选时钟倍频器 [已停产] N4916B 去加重信号转换器和可选时钟倍频器 [已停产] 

    N4916B 去加重信号转换器和可选时钟倍频器 [已停产]

    N4916B 去加重信号转换器和可选时钟倍频器

  • N4963A N4963A 时钟合成器 13.5 GHz —— 用户指南 [已停产] N4963A N4963A 时钟合成器 13.5 GHz —— 用户指南 [已停产] 

    N4963A N4963A 时钟合成器 13.5 GHz —— 用户指南 [已停产]

    • 500 MHz ~ 13.5 GHz 工作速率
    • 6 对差分方波时钟输出
    • 使用 N4980A 通过 GPIB 进行控制
    • 通过 GPIB 设置可编程的输出参数

  • N4968A 时钟和数据去多路复用器 44 Gb/s [已停产] N4968A 时钟和数据去多路复用器 44 Gb/s [已停产] 

    N4968A 时钟和数据去多路复用器 44 Gb/s [已停产]

     

    • 工作速率为 3.5 到 44 Gb/s
    • 二分之一或四分之一去多路复用
    • 集成移相器提供高速时钟和数据校准
       

  • N4983A 多路复用器和去多路复用器 [已停产] N4983A 多路复用器和去多路复用器 [已停产] 

    N4983A 多路复用器和去多路复用器 [已停产]

     

    • N4983A-M40 4:1 多路复用器可在 2 至 44 Gb/s 的速率范围内工作
    • N4983A-D40 1:4 去多路复用器可在 2.6 至 44 Gb/s 的速率范围内工作
    • 功耗低
    • 输出抖动低
       

  • N4984A 分时器 [已停产] N4984A 分时器 [已停产] 

    N4984A 分时器 [已停产]

     

    • N4984A-020 工作范围:0.2 至 20 GHz
    • N4984A-040 工作范围:0.2 至 40 GHz
    • 除以 1/2/4/8(N4984A-020)
    • 除以 1/2/4/8(N4984A-040)