Nemo 无线网络解决方案
是德科技的 Nemo 网络射频测量和分析解决方案使我们的客户能够更好、更经济高效地优化和自动化他们的流程和无线网络。
提高运营效率
提高自动化程度和简化流程使客户能够利用较少资源完成更多工作。我们的解决方案能够通过自动化实施测试、分析和验收流程,帮助客户节约运营成本,提高项目交付效率。我们帮助客户专注于他们的核心竞争力和项目交付。
根据企业发展调整测试与测量投资
我们的商业模式和交付机制(如 SaaS)灵活且可以扩展,使我们的客户能够根据项目和企业发展调整他们的投资,从而改善现金流管理,降低经营风险。这为管理资本支出和运营成本带来了灵活性。
端到端信息流
Nemo 工具能够在测量分析中提供独特的端到端信息流。从测量数据的收集到后期处理与分析,我们的产品能够支持流畅的信息流动。我们的云端解决方案通过对测量与分析产品系列的实时监测与管理,将所有阶段的信息融为一体。
Nemo 网络射频测量工具可用于无线网络生命周期的各个阶段:
-
网络推出和优化
- Nemo Outdoor 用于路测
- Nemo Handy 用于手持式测量
- Nemo FSR1 扫描仪用于频率扫描 -
网络性能评测
- Nemo Invex II 用于对无线运营商进行企业级性能评测
- Nemo Walker Air 用于对无线运营商进行建筑物内性能评测 -
网络监测和控制
- Nemo Customer Experience Monitor 基于应用对无线网络进行监测
- Nemo Autonomous Probe 用于自动测量
- Nemo Cloud 用于将 Nemo 测量和分析产品融合为一个强大的远程访问和控制解决方案 -
网络数据后期处理与分析
- Nemo Analyze 用于对 Nemo 工具进行后期处理与分析
- Nemo WindCatcher 用于对来自多个数据收集供应商的数据进行后期处理与分析
- Nemo Xynergy 用于分析路测、OSS 呼叫跟踪、小信元/分布式天线系统(DAS)和网络管理数据
Nemo 网络射频管理和分析解决方案支持所有无线新技术,例如 5 个载波的 LTE-A 聚合、NB-IOT、LTE-M、5G TF 和 5G NR。Nemo 解决方案支持所有传统的 3GPP 技术,例如 2G、3G 和 LTE-A。这些解决方案对 LTE 语音(VoLTE)、LTE 视频(ViLTE)、WiFi 语音(VoWiFi)、五载波聚合(CA)、NB-IoT、LTE-M 和全新的 5G NR 接入技术提供了易于使用和高效的测量。Keysight Nemo 5G 测量解决方案(Nemo Outdoor 与 Keysight Fieldfox 结合)针对 6 GHz 以下和毫米波(mm-wave)信号传播提供了完整的测量系统。
-
Nemo Outdoor
Nemo Outdoor
- Nemo Outdoor 是一个用于无线网络测试的路测工具,在笔记本上运行。
- 支持多种最新技术,例如 LTE-A 3 载波聚合、LTE Cat 12 设备、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 测试。
-
Nemo Cloud
Nemo Cloud
- Nemo Cloud 是一项用于远程控制和管理测量探针的集中化网络服务
- 将 Nemo 产品、测量和分析流程、以及数据反馈连接到一个端到端解决方案中
- 支持节维相关运营成本
-
Nemo Invex II
Nemo Invex II
- Nemo Invex II 是一个适用于无线网络的基准测试系统,具有精确和应用广泛等特点。
- 支持多种最新技术,例如 LTE-A 3 载波聚合、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 测试。
- 广泛的应用测试功能
-
Nemo Analyze
Nemo Analyze
- Nemo Analyze 是一个用于分析 Nemo 工具所获数据的台式解决方案
- Nemo Analyze 可以执行强大的后期处理分析、故障诊断和统计报告
- 对路测数据进行快速而高效地后期处理与分析
-
Nemo Autonomous Probe
Nemo Autonomous Probe
- Nemo Autonomous Probe 能够在无人操作模式下,对无线网络进行每周 7 天、每天 24 小时测量
- 为客户的测量过程带来效率——直接节约运营成本
- 对高达四个网络进行连续测量和基准测试
-
Nemo Walker Air
Nemo Walker Air
- Nemo Walker Air 是一个便携式解决方案,能够对多个无线网络和技术进行基准测试
- 广泛的应用、实时语音质量和视频测试功能
- 可以使用平板电脑对六个设备和便携式扫描仪进行集中控制
-
Nemo Handy
Nemo Handy
- 这款安卓应用软件可以用于测量空中接口的无线诊断信息,以及移动应用的服务质量(QoS)与体验质量(QoE)
- 利用室内地图和 Nemo 瞬间报告特性,是室内测量的理想选择
- 广泛的应用测试能力
-
Nemo CEM(客户体验监测方案)
Nemo CEM(客户体验监测方案)
- Nemo CEM(用户感知监测方案)是一套用于提供专业客户体验监测的可扩展工具
- 测量无线网络性能和服务
- 从最终用户的视角(体验质量,QoE)获得真实的用户体验
-
Nemo WindCatcher [已停产]
Nemo WindCatcher [已停产]
- Nemo WindCatcher 是一个与厂商无关的综合网络分析解决方案
- 支持当前市场上的所有主要的数据收集工具
- 支持市场上的各种数据输入和所有主要的数据收集工具。
-
Nemo 5G Device Analytics - Troubleshooting and Benchmarking in the Lab
Nemo 5G Device Analytics - Troubleshooting and Benchmarking in the Lab
Nemo 5G Device Analytics is an in-depth troubleshooting, benchmarking and analytics software for 5G chipset and device testing in labs.