这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

逻辑分析仪

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

4 / 7 符合的产品

排序:
产品 通道数 Timing Zoom Max Timing Speed (Half / Full ch) 最高状态速率, 最快数据捕获速率 最大存储深度
16864A 136 通道便携式逻辑分析仪 16864A 136 通道便携式逻辑分析仪 136 12.5 GHz 2.5 GHz / 5.0 GHz
  • 700 MHz,1400 Mb/s
128M
16863A 102 通道便携式逻辑分析仪 16863A 102 通道便携式逻辑分析仪 102 12.5 GHz 2.5 GHz / 5.0 GHz
  • 700 MHz,1400 Mb/s
128M
16862A 68 通道便携式逻辑分析仪 16862A 68 通道便携式逻辑分析仪 68 12.5 GHz 5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
  • 700 MHz,1400 Mb/s
128M
16861A 34通道便携式逻辑分析仪 16861A 34通道便携式逻辑分析仪 34 12.5 GHz 5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
  • 700 MHz,1400 Mb/s
128M