这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued PXI Chassis and Controllers

Product support information for your discontinued and obsolete PXI Chassis and Controllers products.

  • M9018A PXIe 机箱:18 插槽,3U,4 GB/s,第 2 代 [已停产] M9018A PXIe 机箱:18 插槽,3U,4 GB/s,第 2 代 [已停产] 

    M9018A PXIe 机箱:18 插槽,3U,4 GB/s,第 2 代 [已停产]

    • 18 插槽机箱,拥有 Gen 2 性能、16 个 PXIe 混合插槽、1 个 PXIe 计时插槽和 1 个 PXIe 系统插槽
    • 4U 机箱具有创新的散热设计
    • 高数据带宽(系统插槽高达 8 GB/s,插槽间高达 4 GB/s)

  • M9045A PCIe ExpressCard Adaptor [已停产] M9045A PCIe ExpressCard Adaptor [已停产] 

    M9045A PCIe ExpressCard Adaptor [已停产]

    M9045A is used to connect an M9502A/M9505A AXIe chassis or M9018A PXIe Chassis with M9021A cable interface to a laptop computer

  • M9045B PCIe ExpressCard 适配器 [已淘汰] M9045B PCIe ExpressCard 适配器 [已淘汰] 

    M9045B PCIe ExpressCard 适配器 [已淘汰]

    M9045B 可将 M9502A/M9505A AXIe 机箱或 M9018A PXIe 机箱通过 M9021A 线缆接口连接到笔记本电脑。

  • M9047A PCIe 台式适配器 [已淘汰] M9047A PCIe 台式适配器 [已淘汰] 

    M9047A PCIe 台式适配器 [已淘汰]

    M9047A 用于通过 M9021A 电缆接口将 M9502A/M9505A AXIe 机箱或 M9018A PXIe 连接到台式/机架安装式计算机