这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Differential Probe Accessories

Expand your probing capabilities with a variety of differential oscilloscope probe accessories.

对比产品资料中的全部内容 (7)

查找产品

  • N2776A InfiniiMode 差分点测探针 N2776A InfiniiMode 差分点测探针 (1) 

    N2776A InfiniiMode 差分点测探针

    • 仅可进行差分或单端测量
    • 高达 7 GHz
    • 可兼容 InfiniiMode 探头

  • N2777A InfiniiMode 焊入式探针 N2777A InfiniiMode 焊入式探针 (1) 

    N2777A InfiniiMode 焊入式探针

    • 高达 2 GHz
    • 可兼容 InfiniiMode 探头

  • N2778A InfiniiMode 焊入式探针 N2778A InfiniiMode 焊入式探针 (1) 

    N2778A InfiniiMode 焊入式探针

    • 高达 3 GHz
    • 可兼容 InfiniiMode 探头

  • N2798A 用于 N2797A 极限温度有源探头的 N2798A 附件套件 N2798A 用于 N2797A 极限温度有源探头的 N2798A 附件套件 (1) 

    N2798A 用于 N2797A 极限温度有源探头的 N2798A 附件套件

    用于 N2797A 1.5 GHz 极限温度有源探头的 N2798A 探头附件套件。

  • N2816A 用于 N2804A 探头的探针附件 N2816A 用于 N2804A 探头的探针附件 (1) 

    N2816A 用于 N2804A 探头的探针附件

    • 用于 N2804A 的差分探头附件套件
    • 包括 2 个鳄鱼夹、2 个钳夹和 2 根延长引线(30 cm)
    • 直径为 2 mm 的附件
       

  • N2817A 用于 N2805A 的探针附件套件 N2817A 用于 N2805A 的探针附件套件 (1) 

    N2817A 用于 N2805A 的探针附件套件

    • 用于 N2805A 的差分探头附件套件
    • 包括 2 个鳄鱼夹、2 个钩夹、2 个钳夹和 2 个点测探针
    • 直径为 4 mm 的附件
       

  • N7014A Banana-to-socketed Tip Adapter N7014A Banana-to-socketed Tip Adapter (1) 

    N7014A Banana-to-socketed Tip Adapter

    • Two banana-to-socketed tip adapters
    • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
    • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes