这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Propsim 信道仿真 MIMO 和波束赋形测试

  • 在不稳定的无线信道环境中测试基站和网络算法、链路自适应性和智能天线解决方案
  • 使用 Propsim 的多信道仿真功能重现波束赋形和多用户 MIMO 场景的直接信道特征,用于测试从 16x8 至 64x4 信道配置的 LTE 3D MIMO
  • 为用户定义的、基于几何学的场景生成随机信道仿真模型
  • 生成与自适应天线(例如电调倾角、波束形状和方位向)有关的高级测试场景

改善实验室测试的效率、精度和逼真程度

  • 包括 SCME、WINNER 和 IMT-A 空间信道模型的 3D 扩展,以及动态建模、3D 天线嵌入和计划建模等增强型功能
  • 使用天线阵列工具选件对用户定义的有源天线发射方向图进行建模并输入到 CoMP、波束赋形和 MIMO 测试方案中

相关产品和解决方案

  • no image available Propsim 信道仿真解决方案 

    Propsim 信道仿真解决方案

    • 在实验室中仿真真实的无线信道条件
    • 通过仿真最逼真的传播环境,增强最终用户的使用体验
    • 仿真无线信道特征,包括路径损耗、多径衰落、多普勒扩展和极化

  • no image available Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试 

    Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试

    • 在实验室中的移动设备空中测试
    • 完整的设备性能测试,包括天线、射频前端和基带等部件
    • 逼真的射频环境,用于在消声室或混响室中对设备进行标准化测试

  • no image available Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试 

    Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试

    • 设计和验证 IEEE 802.11n 和 802.11ac 产品的空间复用、波束赋形和 MU-MIMO 算法
    • 测试关键的信道状态信息(CSI)
    • 无失真的 80 MHz 带宽和优异的 EVM 性能

  • no image available Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试 

    Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试

    • 在实验室仿真的真实无线传播条件下对移动自组网进行性能测试
    • 在硬件在环(hardware-in-the-loop)测试台中测试关键通信网络的重要功能
    • 测试任务计划和假设场景

  • no image available Propsim 信道仿真航空航天测试 

    Propsim 信道仿真航空航天测试

    • 用于航空航天和卫星无线链路测试的逼真实时传播环境
    • 单台仪器实现航空航天和地面通信信道仿真
    • 满足最高级多普勒要求的高速测试环境

  • no image available Anite 虚拟路测工具套件 

    Anite 虚拟路测工具套件

    • 在实验室中对设备和网络基础设施进行真实的、自动化性能测试
    • 利用业界领先的现场和实验室测试工具,实现复杂的测试自动化
    • 在可控的实验室环境中评测真实射频网络条件

  • no image available Anite 一致性测试工具套件 

    Anite 一致性测试工具套件

    • 容易使用的一致性测试解决方案
    • 移动设备协议测试可确保移动设备符合最新的行业标准
    • 全面的活动管理和分析工具

  • no image available Anite SAS 互操作性测试 

    Anite SAS 互操作性测试

    • 容易使用的网络仿真器解决方案
    • 在集成、互操作性测试和运营商验收测试阶段,对设备进行测试
    • 全面的性能测试解决方案

  • no image available Anite 应用测试 

    Anite 应用测试

    • 全方位支持 GCF 和 PTCRB 等主要移动运营商所要求的 IMS LTE 测试计划
    • 可靠、界面直观和特性丰富的软件

  • no image available Anite 开发工具套件 

    Anite 开发工具套件

    • 支持无线终端开发的所有阶段,从制造芯片前的协议模块开发到验证全面覆盖
    • 支持广泛的 LTE/LTE-Advanced 技术发展蓝图,包括初期的 5G 规范

  • no image available 无线测试仪 

    无线测试仪

    • 适用于所有主要无线技术和无线连通性制式
    • 适用于研发和生产阶段的出色灵活性
    • 包括 3 年标准保修期

  • no image available 无线测试仪软件 

    无线测试仪软件

    • 适用于蜂窝和无线连通性器件的测量解决方案
    • 自动完成耗时和复杂的测量和分析任务中的测试
    • 简化研发和生产阶段中的器件测试
    • 特定技术软件
       

  • no image available 无线测试系统 

    无线测试系统

    • 适用于设计验证、射频一致性测试和协议一致性测试的解决方案
    • 适用于研发和制造应用
    • 综合和完整的机架安装式配置和台式配置

  • no image available N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器 

    N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器

    • Baseband generator and channel emulator
    • High performance: R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth