这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试

  • 通过空中(OTA)测试验证具有 MIMO 和分集功能的移动设备的真正性能
  • 通过出色的仿真精度获得更可靠的测试结果
  • 通过更快执行测试,加速设备评测
  • Propsim FAST-OTA 功能与市场上任何其他商用解决方案相比,测试执行速度快 12 倍
  • 在消声室或混响室中创建真实的射频环境,以用于标准化测试
  • 在单一机箱中多达 32 个信道上执行 LTE 和 LTE-Advanced 测试

所有主要系统集成商批准的紧凑型综合解决方案

  • 符合所有 MIMO OTA 测试规范,包括由 CTIA、3GPP 和 CCSA 发布的规范
  • 可从单一集群扩展到全 3D
  • 支持 8 或 16 个双极化天线的配置,创造一个围绕被测器件的多探头环境

相关产品和解决方案

  • no image available Propsim 信道仿真解决方案 

    Propsim 信道仿真解决方案

    • 在实验室中仿真真实的无线信道条件
    • 通过仿真最逼真的传播环境,增强最终用户的使用体验
    • 仿真无线信道特征,包括路径损耗、多径衰落、多普勒扩展和极化

  • no image available Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试 

    Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试

    • 设计和验证 IEEE 802.11n 和 802.11ac 产品的空间复用、波束赋形和 MU-MIMO 算法
    • 测试关键的信道状态信息(CSI)
    • 无失真的 80 MHz 带宽和优异的 EVM 性能

  • no image available Propsim 信道仿真 MIMO 和波束赋形测试 

    Propsim 信道仿真 MIMO 和波束赋形测试

    • 在不稳定的无线信道环境中测试基站和网络算法、链路自适应性和智能天线解决方案
    • 为用户定义的、基于几何学的场景生成随机信道模型
    • 与自适应天线有关的高级测试场景

  • no image available Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试 

    Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试

    • 在实验室仿真的真实无线传播条件下对移动自组网进行性能测试
    • 在硬件在环(hardware-in-the-loop)测试台中测试关键通信网络的重要功能
    • 测试任务计划和假设场景

  • no image available Propsim 信道仿真航空航天测试 

    Propsim 信道仿真航空航天测试

    • 用于航空航天和卫星无线链路测试的逼真实时传播环境
    • 单台仪器实现航空航天和地面通信信道仿真
    • 满足最高级多普勒要求的高速测试环境

  • no image available Anite 虚拟路测工具套件 

    Anite 虚拟路测工具套件

    • 在实验室中对设备和网络基础设施进行真实的、自动化性能测试
    • 利用业界领先的现场和实验室测试工具,实现复杂的测试自动化
    • 在可控的实验室环境中评测真实射频网络条件

  • no image available Anite 一致性测试工具套件 

    Anite 一致性测试工具套件

    • 容易使用的一致性测试解决方案
    • 移动设备协议测试可确保移动设备符合最新的行业标准
    • 全面的活动管理和分析工具

  • no image available Anite SAS 互操作性测试 

    Anite SAS 互操作性测试

    • 容易使用的网络仿真器解决方案
    • 在集成、互操作性测试和运营商验收测试阶段,对设备进行测试
    • 全面的性能测试解决方案

  • no image available Anite 开发工具套件 

    Anite 开发工具套件

    • 支持无线终端开发的所有阶段,从制造芯片前的协议模块开发到验证全面覆盖
    • 支持广泛的 LTE/LTE-Advanced 技术发展蓝图,包括初期的 5G 规范

  • no image available 无线测试仪 

    无线测试仪

    • 适用于所有主要无线技术和无线连通性制式
    • 适用于研发和生产阶段的出色灵活性
    • 包括 3 年标准保修期

  • no image available 无线测试仪软件 

    无线测试仪软件

    • 适用于蜂窝和无线连通性器件的测量解决方案
    • 自动完成耗时和复杂的测量和分析任务中的测试
    • 简化研发和生产阶段中的器件测试
    • 特定技术软件
       

  • no image available 无线测试系统 

    无线测试系统

    Keysight 系统把仪器、线缆和系统硬件集成到经人体工程学精心设计,提供冷却、电源、安全和机械稳定性的机柜中。