这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试

  • 快速设计和验证 IEEE WLAN 802.11ac/ax(和传统)产品的空间复用、波束赋形和 MU-MIMO 算法以及关键的信道状态信息(CSI)功能
  • 通过全面控制多个用户和干扰状态下的无线信道特征,优化空口性能,尽可能地提高系统吞吐量
  • 获得无失真的 160 MHz 带宽及优异的 EVM 性能和相位稳定度

为 WLAN 802.11 芯片研究和设计验证提供行业标准的 MIMO 信道仿真器,支持高达 160 MHz 的信号带宽以及 8x8 MU-MIMO 和 3D 波束赋形。

相关产品和解决方案

  • no image available Propsim 信道仿真解决方案 

    Propsim 信道仿真解决方案

    • 在实验室中仿真真实的无线信道条件
    • 通过仿真最逼真的传播环境,增强最终用户的使用体验
    • 仿真无线信道特征,包括路径损耗、多径衰落、多普勒扩展和极化

  • no image available Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试 

    Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试

    • 在实验室中的移动设备空中测试
    • 完整的设备性能测试,包括天线、射频前端和基带等部件
    • 逼真的射频环境,用于在消声室或混响室中对设备进行标准化测试

  • no image available Propsim 信道仿真 MIMO 和波束赋形测试 

    Propsim 信道仿真 MIMO 和波束赋形测试

    • 在不稳定的无线信道环境中测试基站和网络算法、链路自适应性和智能天线解决方案
    • 为用户定义的、基于几何学的场景生成随机信道模型
    • 与自适应天线有关的高级测试场景

  • no image available Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试 

    Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试

    • 在实验室仿真的真实无线传播条件下对移动自组网进行性能测试
    • 在硬件在环(hardware-in-the-loop)测试台中测试关键通信网络的重要功能
    • 测试任务计划和假设场景

  • no image available Propsim 信道仿真航空航天测试 

    Propsim 信道仿真航空航天测试

    • 用于航空航天和卫星无线链路测试的逼真实时传播环境
    • 单台仪器实现航空航天和地面通信信道仿真
    • 满足最高级多普勒要求的高速测试环境

  • no image available Anite 一致性测试工具套件 

    Anite 一致性测试工具套件

    • 容易使用的一致性测试解决方案
    • 移动设备协议测试可确保移动设备符合最新的行业标准
    • 全面的活动管理和分析工具

  • no image available Anite SAS 互操作性测试 

    Anite SAS 互操作性测试

    • 容易使用的网络仿真器解决方案
    • 在集成、互操作性测试和运营商验收测试阶段,对设备进行测试
    • 全面的性能测试解决方案

  • no image available Anite 应用测试 

    Anite 应用测试

    • 全方位支持 GCF 和 PTCRB 等主要移动运营商所要求的 IMS LTE 测试计划
    • 可靠、界面直观和特性丰富的软件

  • no image available Anite 开发工具套件 

    Anite 开发工具套件

    • 支持无线终端开发的所有阶段,从制造芯片前的协议模块开发到验证全面覆盖
    • 支持广泛的 LTE/LTE-Advanced 技术发展蓝图,包括初期的 5G 规范

  • no image available 无线测试仪 

    无线测试仪

    • 适用于所有主要无线技术和无线连通性制式
    • 适用于研发和生产阶段的出色灵活性
    • 包括 3 年标准保修期

  • no image available 无线测试仪软件 

    无线测试仪软件

    • 适用于蜂窝和无线连通性器件的测量解决方案
    • 自动完成耗时和复杂的测量和分析任务中的测试
    • 简化研发和生产阶段中的器件测试
    • 特定技术软件
       

  • no image available 无线测试系统 

    无线测试系统

    Keysight 系统把仪器、线缆和系统硬件集成到经人体工程学精心设计,提供冷却、电源、安全和机械稳定性的机柜中。

  • no image available N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器 

    N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器

    • Baseband generator and channel emulator
    • High performance: R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth