这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

信道仿真器

  • 无线设备和网络基础设施的端到端性能测试
  • 在实验室环境中仿真实际无线信道条件的特性,以便改善无线设备和网络基础设施的质量。
  • 增强最终用户在最逼真的传播环境中使用射频衰落仿真器的体验。
  • 仿真无线信道特征,包括路径损耗、多径衰落、时延扩展、多普勒扩展、极化,以及对 MIMO 和多无线系统性能至关重要的相关性和空间参数。
  • 仿真包含衰落的逼真干扰场景

射频衰落仿真器能够进行逼真的实时传播信道仿真,并提供

  • 最多数量的射频接口信道和内部数字信道
  • 综合、同步和可编程的干扰源,具有衰落功能
  • 最佳的信道线性度
  • 最宽的射频信号动态范围
  • 最多数量的接口信道
  • 易于使用、种类繁多的复杂应用软件

Propsim 信道仿真解决方案功能丰富、易于使用,适用于多种应用,包括 MIMO、波束赋形、WLAN、航空航天、MANET 和 MIMO OTA 测试。

该解决方案由硬件平台(FS8、F32、F8)和标配工具组成,标配工具中又包括多种应用软件,能够帮助您运行和创建信道模型及测试场景。

  • PROPSIM 5G 信道仿真解决方案 PROPSIM 5G 信道仿真解决方案 

    PROPSIM 5G 信道仿真解决方案

    • 低于 6GHz MIMO 和大批量 MIMO 波束赋形测试
    • 在实验室中使用真实的基础设施进行器件和基站测试
    • 器件 MIMO OTA 测试
    • 毫米波 OTA 测试
    • 现场到实验室的虚拟路测

  • Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试 Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试 

    Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试

    • 设计和验证 IEEE 802.11n 和 802.11ac 产品的空间复用、波束赋形和 MU-MIMO 算法
    • 测试关键的信道状态信息(CSI)
    • 无失真的 80 MHz 带宽和优异的 EVM 性能

  • PROPSIM F64 RF Channel Emulator PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • Propsim 信道仿真航空航天测试 Propsim 信道仿真航空航天测试 

    Propsim 信道仿真航空航天测试

    • 用于航空航天和卫星无线链路测试的逼真实时传播环境
    • 单台仪器实现航空航天和地面通信信道仿真
    • 满足最高级多普勒要求的高速测试环境

  • PROPSIM FS16 RF Channel Emulator PROPSIM FS16 RF Channel Emulator 

    PROPSIM FS16 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM FS16 compact benchtop channel emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow.

  • PROPSIM F64 MANET 信道仿真解决方案 PROPSIM F64 MANET 信道仿真解决方案 

    PROPSIM F64 MANET 信道仿真解决方案

    • 在实验室中对临时移动网络在真实无线传播条件下的性能进行测试。
    • 在硬件在环测试台中测试关键通信网络的关键功能。
    • 评测关键计划和可能场景。

  • PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试 Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试 

    Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试

    • 在实验室中的移动设备空中测试
    • 完整的设备性能测试,包括天线、射频前端和基带等部件
    • 逼真的射频环境,用于在消声室或混响室中对设备进行标准化测试

相关行业和技术