这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Propsim 信道仿真解决方案

  • 无线设备和网络基础设施的端到端性能测试
  • 在实验室环境中仿真实际无线信道条件的特性,以便改善无线设备和网络基础设施的质量。
  • 增强最终用户在最逼真的传播环境中使用射频衰落仿真器的体验。
  • 仿真无线信道特征,包括路径损耗、多径衰落、时延扩展、多普勒扩展、极化,以及对 MIMO 和多无线系统性能至关重要的相关性和空间参数。
  • 仿真包含衰落的逼真干扰场景

射频衰落仿真器能够进行逼真的实时传播信道仿真,并提供

  • 最多数量的射频接口信道和内部数字信道
  • 综合、同步和可编程的干扰源,具有衰落功能
  • 最佳的信道线性度
  • 最宽的射频信号动态范围
  • 最多数量的接口信道
  • 易于使用、种类繁多的复杂应用软件

Propsim 信道仿真解决方案功能丰富、易于使用,适用于多种应用,包括 MIMO、波束赋形、WLAN、航空航天、MANET 和 MIMO OTA 测试。

该解决方案由硬件平台(FS8、F32、F8)和标配工具组成,标配工具中又包括多种应用软件,能够帮助您运行和创建信道模型及测试场景。

  • PROPSIM 5G 信道仿真解决方案 PROPSIM 5G 信道仿真解决方案 

    PROPSIM 5G 信道仿真解决方案

    • 低于 6GHz MIMO 和大批量 MIMO 波束赋形测试
    • 在实验室中使用真实的基础设施进行器件和基站测试
    • 器件 MIMO OTA 测试
    • 毫米波 OTA 测试
    • 现场到实验室的虚拟路测

  • Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试 Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试 

    Propsim 信道仿真 WLAN 802.11 测试

    • 设计和验证 IEEE 802.11n 和 802.11ac 产品的空间复用、波束赋形和 MU-MIMO 算法
    • 测试关键的信道状态信息(CSI)
    • 无失真的 80 MHz 带宽和优异的 EVM 性能

  • Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试 Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试 

    Propsim 信道仿真 MIMO OTA 测试

    • 在实验室中的移动设备空中测试
    • 完整的设备性能测试,包括天线、射频前端和基带等部件
    • 逼真的射频环境,用于在消声室或混响室中对设备进行标准化测试

  • Propsim 信道仿真航空航天测试 Propsim 信道仿真航空航天测试 

    Propsim 信道仿真航空航天测试

    • 用于航空航天和卫星无线链路测试的逼真实时传播环境
    • 单台仪器实现航空航天和地面通信信道仿真
    • 满足最高级多普勒要求的高速测试环境

  • Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试 Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试 

    Propsim 信道仿真 MANET 和战术性无线测试

    • 在实验室仿真的真实无线传播条件下对移动自组网进行性能测试
    • 在硬件在环(hardware-in-the-loop)测试台中测试关键通信网络的重要功能
    • 测试任务计划和假设场景

  • Propsim 信道仿真 MIMO 和波束赋形测试 Propsim 信道仿真 MIMO 和波束赋形测试 

    Propsim 信道仿真 MIMO 和波束赋形测试

    • 在不稳定的无线信道环境中测试基站和网络算法、链路自适应性和智能天线解决方案
    • 为用户定义的、基于几何学的场景生成随机信道模型
    • 与自适应天线有关的高级测试场景

相关行业和技术