这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Anite 一致性测试工具套件

  • 通过验证移动设备与最新工业规范的一致性,确保它们在真正的移动网络上正常工作
  • 使用独立验证的测试方案执行 GCF 和 PTCRB 设备认证测试
  • 可获得全面的测试方案组合,覆盖从 GSM 到 HSPA+ 再到最新的 LTE-Advanced 和 IMS 测试方案的所有 GSM 演进技术

全面的活动管理和分析工具

  • 领先覆盖 GCF 和 PTCRB 设备认证要求
  • 高级记录功能让您能够快速调试测试方案错误
  • 远程控制界面和广泛的自动化功能可以最大限度提高测试吞吐量
  • 独特的解决方案能够通过自动编程生成所需要的 SIM 卡配置文件
  • 模块化、可扩展的体系结构和灵活的许可证,使您能够经济高效地利用资产
  • 业界闻名的易用性、稳定性和可靠性,使 Anite 一致性测试工具套件成为实施协议一致性测试的最佳解决方案

相关产品和解决方案

  • no image available Anite 开发工具套件 

    Anite 开发工具套件

    • 支持无线终端开发的所有阶段,从制造芯片前的协议模块开发到验证全面覆盖
    • 支持广泛的 LTE/LTE-Advanced 技术发展蓝图,包括初期的 5G 规范

  • no image available Anite SAS 互操作性测试 

    Anite SAS 互操作性测试

    • 容易使用的网络仿真器解决方案
    • 在集成、互操作性测试和运营商验收测试阶段,对设备进行测试
    • 全面的性能测试解决方案

  • no image available Anite 应用测试 

    Anite 应用测试

    • 全方位支持 GCF 和 PTCRB 等主要移动运营商所要求的 IMS LTE 测试计划
    • 可靠、界面直观和特性丰富的软件

  • no image available Anite 虚拟路测工具套件 

    Anite 虚拟路测工具套件

    • 在实验室中对设备和网络基础设施进行真实的、自动化性能测试
    • 利用业界领先的现场和实验室测试工具,实现复杂的测试自动化
    • 在可控的实验室环境中评测真实射频网络条件

  • no image available Propsim 信道仿真解决方案 

    Propsim 信道仿真解决方案

    • 在实验室中仿真真实的无线信道条件
    • 通过仿真最逼真的传播环境,增强最终用户的使用体验
    • 仿真无线信道特征,包括路径损耗、多径衰落、多普勒扩展和极化

  • no image available 无线测试仪 

    无线测试仪

    • 适用于所有主要无线技术和无线连通性制式
    • 适用于研发和生产阶段的出色灵活性
    • 包括 3 年标准保修期

  • no image available 无线测试仪软件 

    无线测试仪软件

    • 适用于蜂窝和无线连通性器件的测量解决方案
    • 自动完成耗时和复杂的测量和分析任务中的测试
    • 简化研发和生产阶段中的器件测试
    • 特定技术软件
       

  • no image available 无线测试系统 

    无线测试系统

    Keysight 系统把仪器、线缆和系统硬件集成到经人体工程学精心设计,提供冷却、电源、安全和机械稳定性的机柜中。